AD5623R
AD5623R
製造中nanoDAC®コンバータ 12ビット、デュアル、5ppm/℃のオンチップリファレンス
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.59
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力、最小ピン互換、デュアルnanoDAC
AD5663R:16ビット
AD5643R:14ビット
AD5623R:12ビット - ユーザ選択可能な外付け/内部リファレンス
デフォルトは外付けリファレンス
内蔵リファレンスは1.25V/2.5V、5ppm/℃ - 10ピンMSOPおよび3mm × 3mm LFCSPパッケージ
- 電源:2.7~5.5V
- 設計で単調増加性を保証
- 詳細はデータシートをご参照ください。
- ミリタリ温度範囲:−55℃~+105℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/14633-01XE
nanoDAC®ファミリーのAD5623R/AD5643R/AD5663Rは、低消費電力のデュアル12/14/16ビット・バッファ付き電圧出力DACです。2.7~5.5V単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。AD5623R/AD5643R/AD5663R はリファレンスを内蔵しています。
AD5623R-3/AD5643R-3/AD5663R-3は1.25V、5ppm/℃リファレンスを備え、2.5Vのフルスケール出力を提供します。また、AD5623R-5/AD5643R-5/AD5663R-5は2.5V、5ppm/℃リファレンスを備え、5Vのフルスケール出力を提供します。内部リファレンスはパワーアップ時にはオフ状態になるため、外部リファレンスを使用できます。いずれのデバイスも、2.7~5.5V単電源で動作します。内部リファレンスは、DACへの書込みによりオンとなります。
パワーオン・リセット回路を搭載しているため、DAC出力はパワーアップ時に0Vに設定され、有効な書込みが発生するまでその状態を維持します。また、パワーダウン機能によって、5V時の消費電流を480nAまで低減できます。パワーダウン・モードでは、出力端子はソフトウェアで選択できる負荷に接続されます。
通常動作時の消費電力が小さいため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。
AD5623R/AD5643R/AD5663Rは、最大50MHzのクロックで動作する融通性に優れた3線式シリアル・インターフェースを備えていますが、これは標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース標準と互換です。内蔵の高精度出力アンプにより、レールtoレール出力振幅が可能です。
製品のハイライト
- デュアル12/14/16ビットDAC
- 1.25V/2.5V、5ppm/℃リファレンス内蔵
- 10ピンMSOPと10ピン3mm×3mm LFCSPパッケージ
- 低消費電力。通常は3V時0.6mW、5V時1.25mW
- 最大セトリング時間:4.5μs(AD5623R)
アプリケーション
- プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動の携帯型計測器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブル電圧源および電流源
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5623RACPZ-5REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5623RBCPZ-3R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5623RBCPZ-3REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5623RBCPZ-5REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5623RBRMZ-3 | 10-Lead MSOP | ||
AD5623RBRMZ-3REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5623RBRMZ-5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5623RBRMZ-5REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5623RSRMZ-EP-5R7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5623RACPZ-5REEL7 | 製造中 | |
AD5623RBCPZ-3R2 | 製造中 | |
AD5623RBCPZ-3REEL7 | 製造中 | |
AD5623RBCPZ-5REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5623RBCPZ-3R2 | 製造中 | |
AD5623RBCPZ-3REEL7 | 製造中 | |
AD5623RBRMZ-3 | 製造中 | |
AD5623RBRMZ-3REEL7 | 製造中 | |
AD5623RBRMZ-5 | 製造中 | |
AD5623RBRMZ-5REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5623RBRMZ-3 | 製造中 | |
AD5623RBRMZ-3REEL7 | 製造中 | |
AD5623RBRMZ-5 | 製造中 | |
AD5623RBRMZ-5REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く