AD5663R
AD5663R
製造中nanoDAC® 16ビット、デュアル、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス付き
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.14
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力、最小ピン互換、デュアルnanoDAC
AD5663R:16ビット
AD5643R:14ビット
AD5623R:12ビット - ユーザ選択可能な外付け/内部リファレンス
デフォルトは外付けリファレンス
内蔵リファレンスは1.25V/2.5V、5ppm/℃
- 10ピンMSOPおよび3mm×3mm LFCSP
- 電源:2.7~5.5V
- 設計で単調増加性を保証
- ゼロスケールへのパワーオン・リセット
- チャンネルごとのパワーダウン
- シリアル・インターフェース:最大50MHz
- ハードウェアでのLDACおよびCLR機能
nanoDACファミリーのAD5623R/AD5643R/AD5663Rは、低消費電力のデュアル12/14/16ビット・バッファ付きの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。2.7~5.5V単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。
AD5623R/AD5643R/AD5663Rはオンチップ電圧リファレンスを備えています。AD5623R-3/AD5643R-3/AD56x3R-3には、1.25V、5ppm/℃のリファレンスがあり、2.5Vのフルスケール出力を提供します。AD5623R-3/AD5643R-3/AD56x3R-5には、2.5V、5ppm/℃のリファレンスがあり、5Vのフルスケール出力を提供します。このオンチップ電圧リファレンスはパワーアップ時にオフに設定されるため、外部電圧リファレンスの使用が可能になります。
すべてのデバイスは2.7~5.5Vの単電源で動作できます。内部リファレンスをオンにするには、DACに書込みを行います。これらのデバイスはパワーオン・リセット回路を内蔵しており、DAC出力をパワーアップ時に0Vに設定して、デバイスへの有効な書込みが行われるまでその状態を維持します。5Vの電源時にデバイスの消費電流を480nAまで低減するパワーダウン機能を搭載しており、パワーダウン・モードではソフトウェアで選択可能な出力負荷を提供できます。通常動作時の消費電力が低いため、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。
AD5623R/AD5643R/AD5663Rは、最高50MHzのクロック速度で動作する汎用3線式シリアル・インターフェースを使用し、標準のSPI®、QSPITM、MICROWIRET、DSPインターフェース規格と互換性があります。オンチップ高精度出力アンプにより、レールtoレールの出力振幅が可能です。
製品のハイライト
- デュアル、12/14/16ビットDAC
- 1.25/2.5V、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
- 10ピンMSOPおよび3mm×3mmの10ピン、LFCSPパッケージ
- 低消費電力:3V電源時に0.6mW、5V電源時に1.25mW(typ)
- AD5623Rで4.5μsの最大セトリング時間
アプリケーション
- プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動の携帯型計測器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブルな電圧源と電流源
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5663RBCPZ-3R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5663RBCPZ-3REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5663RBRMZ-3 | 10-Lead MSOP | ||
AD5663RBRMZ-3REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5663RBRMZ-5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5663RBRMZ-5REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5663RBCPZ-3R2 | 製造中 | |
AD5663RBCPZ-3REEL7 | 製造中 | |
AD5663RBRMZ-3 | 製造中 | |
AD5663RBRMZ-3REEL7 | 製造中 | |
AD5663RBRMZ-5 | 製造中 | |
AD5663RBRMZ-5REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5663RBRMZ-3 | 製造中 | |
AD5663RBRMZ-3REEL7 | 製造中 | |
AD5663RBRMZ-5 | 製造中 | |
AD5663RBRMZ-5REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。