AD5600

製造中

高温、16ビット、バッファなし電圧出力DAC、SPIインターフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高温動作:−55°C~ + 175°C
  • 16ビット分解能
  • 完全な単調増加性
  • 3線式SPI
  • パワーオン・リセット機能
  • ハードウェアLDAC機能
  • 単電源動作:2.7V~5.5V
  • 小型フットプリント
    • 10ピン、3 mm × 3 mm、単一金属ワイヤ・ボンディングMSOP
  • 1.8Vロジックとの互換性あり
AD5600
高温、16ビット、バッファなし電圧出力DAC、SPIインターフェース
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD5600PMDZ

AD5600評価用ボード

機能と利点

  • AD5600用のフル機能評価用ボード
  • オンボード・リファレンス
  • 様々なリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズのSDPと組み合わせてのPC制御

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、AD5600電圧出力、D/Aコンバータ(DAC)向けのEVAL-AD5600PMDZの動作について詳しく説明します。

EVAL-AD5600PMDZは、AD5600回路を迅速にプロトタイプし、設計時間を短縮できるように設計しています。AD5600は2.7V~5.5Vの単電源で動作します。EVALAD5600PMDZには、高温ADR225電圧リファレンスとAD8634バッファも組み込まれています。

EVAL-AD5600PMDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードおよびSDP-PMDIB1Zボードを介してPCのUSBポートに接続します。ACEソフトウェアは、EVAL-AD5600PMDZ製品ページからダウンロードでき、評価用ボードで使用してAD5600を設定できます。また、ペリフェラル・モジュール(PMOD)接続を使用すると、SDPボードがなくても、マイクロコントローラを評価用ボードに接続できます。PMOD接続を介してマイクロコントローラを使用するときには、SDPボードを切断する必要があり、ACEソフトウェアを操作できません。

EVAL-AD5600PMDZは、アナログ・デバイセズのSDPボードと互換性があります。このボードは、評価用ボードとは別に購入できます。EVAL-AD5600PMDZ、EVAL-SDP-CB1Zボード(SDP-Bコントローラ・ボード)、およびSDP-PMD-IB1Z間の代表的な接続例を図1に示します。

詳細については、AD5600のデータシートを参照してください。EVALAD5600PMDZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-AD5600PMDZ
AD5600評価用ボード

最新のディスカッション

AD5600に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める