AD5542

製造中

D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、電圧出力、2.7V~5.5V

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.18
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 60kΩ負荷を直接駆動できるバッファ無し出力
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™互換標準インターフェース
  • ホトカプラと直接インターフェースするための
    シュミット・トリガ入力
  • 完全16ビット性能
  • 単電源動作:3V、5V
  • 低消費電力:0.625mW
  • 高速セトリング時間:1μs
  • パワーオン・リセットでDAC出力をクリア
    (ユニポーラ・モードでは0V)
  • 5kV人体モデル(HBM)ESD保護
  • 低いグリッジ性能:1.1nV-sec

AD5542
D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、電圧出力、2.7V~5.5V
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD5542A 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、2.7V~5.5V、シリアル入力、電圧出力、16ピン3mm×3mm LFCSPパッケージ、nanoDAC™シリーズ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD5541

AD5541/AD5542 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board can be used as a standalone board, with control coming from an external DSP or microcontroller, or it can be connected to a PC via Parallel interface. Software is provided that can be used to program the registers of the AD5541 via the Parallel interface to the PC.


EVAL-AD5541
AD5541/AD5542 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0079 Circuits from the Lab®

16 ビット電圧出力 DAC AD5542/AD5541、リファレンス ADR421、オートゼロ・オペアンプ AD8628 を使用した高精度 D/A 変換 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 高精度 D/Aコンバータ
  • オートゼロ・オペアンプで16ビットDAコンバータのデジタル・スイッチング・ノイズを低減
CN0079
16 ビット電圧出力 DAC AD5542/AD5541、リファレンス ADR421、オートゼロ・オペアンプ AD8628 を使用した高精度 D/A 変換 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品