AD5512A
AD5512A
製造中D/Aコンバータ、12ビット、2.7V~5.5V、シリアル入力、電圧出力、16ピン3mm×3mm LFCSPパッケージ、nanoDAC™シリーズ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.67
Viewing:
製品の詳細
- 12 / 16ビット分解能
- INL:1LSB
- ノイズ・スペクトル密度:11.8nV/√Hz
- セトリング時間: 1μs
- グリッジ・エネルギ:1.1nV-sec
- 温度ドリフト:0.05ppm/℃
- 5kV HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD定格
詳細はデータシートをご参照ください。
AD5512A / AD5542Aは、12 / 16ビット、シリアル入力で出力バッファ回路を含まない電圧出力のD/Aコンバータ(DAC)で、単電源2.7V~5.5Vの電源電圧で動作します。このDACの出力範囲は0V~VREFまで拡張されており、単調増加特性が保障されています、完全仕様化された-40℃~+85℃(AD5542A)または-40℃~+125℃(AD5512A)の温度範囲にわたって、調整なしで、16ビット分解能におけるINL 1LSBの精度を提供します。
バッファ回路のない出力を提供し、AD5512A / AD5542Aは、低いオフセット誤差で1μsのセトリング時間を実現しますので、高速のオープン・ループ制御に適しています。
AD5512A / AD5542Aは、±VREFの出力振幅を生成する動作のバオポーラ・モードを備えています。また、AD5512A / AD5542Aは、レイアウトの感度を軽減するためにリファレンスとアナログ・グランド・ピンのためのケルビン・センス接合を備えています。
AD5512A / AD5542Aでは、16ピンLFCSPパッケージ(AD5542A)と10ピンLFCSPパッケージおよび16ピンTSSOPパッケージを採用しています。AD5512A / AD5542Aは、SPI / QSPI™ / MICROWIRE™およびDSPの各インターフェース標準と互換性を持ち、かつ使い易い3線式インターフェースを内蔵しています。
アプリケーション
- 自動テスト装置(ATE)
- 高精度ソース測定計測機器
- データ・アクイジション・システム
- 医療および航空宇宙用計測機器
- 通信装置
製品のハイライト
- 調整無しで16ビット性能
- 単電源動作:2.7V~5.5V
- 低いノイズ・スペクトル密度:11.8nV/√Hz
- 低い温度ドリフト:0.05ppm/℃
- 3mm×3mmのLFCSPパッケージとTSSOPパッケージを採用
ドキュメント
データシート 2
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5512AACPZ-500RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD5512AACPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5512AACPZ-500RL7 | 製造中 | |
AD5512AACPZ-REEL7 | 製造中 | |
3 16, 2011 - 11_0034 AD5512A/AD5542A datasheet correction |
||
AD5512AACPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 3 | ||
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
ADUM1410 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル |
ゼロドリフト・オペアンプ 1 | ||
ADA4528-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入 / 出力 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2 | ||
OP1177 | 製造中 | オペアンプ、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流、シングル |
OP196 | 製造中 | オペアンプ、シングル、マイクロパワー、入出力レールtoレール |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
ADA4077-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
AD8628 | 製造中 | オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く