AD5336
AD5336
製造中10ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、500µA消費電流、バイト・ロード・パラレル・インターフェース付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.26
Viewing:
製品の詳細
- 28ピンTSSOPのクワッド10ビットDAC
- 低消費電力動作:3Vで500μA、5Vで600μA
- パワーダウン:PDピンを使い3Vで80nA、5Vで200nAまで
- モノトニシティ保証
- 0Vへのパワーオン・リセット
- ダブルバッファ入力ロジック
- LDACピンの非同期CLR機能を使うDAC出力の同時更新
- CLRピンで非同期にクリア機能(アクティブ・ロー)
- 低消費電力のパラレル・データ・インターフェース
- 温度範囲:-40~+105℃
AD5334 / AD5335 / AD5336 / AD5344はクワッドの8ビット、10ビット、12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。2.5~5.5Vの電圧範囲で動作し、3V電源時の消費電流をわずか500µAに抑え、さらに消費電流を80nAに低減するパワーダウン・モードを特長としています。また、出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファがあります。
製品のハイライト
- 28ピンのTSSOPパッケージ
- 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
- 3V電源時で1.5mW、5V電源時で3mWの消費電力
- 出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファあり
- 0V~VREFまたは0V~2VREFのプログラマブル電圧出力範囲(GAINピンによる)
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5336BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD5336BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5336BRUZ | 製造中 | |
AD5336BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5336BRUZ | 製造中 | |
AD5336BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5317R | 製造中 | D/Aコンバータ、10ビット、クワッド、2PPM/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC® |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く