AD5066
AD5066
製造中D/Aコンバータ、16ビット、2.7V~5.5V、16ビット精度、クワッド、バッファ回路なし電圧出力、SPIインターフェース、TSSOTパッケージ、nanoDAC®シリーズ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.23
Viewing:
製品の詳細
- 低消費、クワッド、16ビットnanoDAC、±1LSB INL
- 低いTUE:±0.1mV(typ)
- 低いゼロコード誤差:0.05 mV(typ)
- 各チャンネル独立したリファレンス入力ピン
- 電源電圧: 2.7 V~5.5 V
- フルコード(0~65535)にわたる仕様規定
- ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット機能
- チャンネルごとに3種のパワーダウン機能が可能
- LDAC機能を無効にするハードウエアーLDAC
- プログラマブル・コードによるCLR機能
- 小型16ピンTSSOPパッケージを採用
AD5066は低消費電力、16ビット、クワッド・チャンネル、バッファ無しの電圧出力のnanoDAC で、各チャンネル独立したリファレンス用ピンを備え、単電源2.7V~5.5Vで動作し、±1LSBの相対精度を提供します。 またAD5066は、±1LSBのDNLの差動精度仕様を提供します。また、リファレンス用のバッファ回路が内蔵されています。この製品は、汎用3線、低消費電力のシュミット・トリガ・シリアル・インターフェースを使用しており、最大50MHzのクロックレートで動作し標準のSPI ® 、 QSPI™ 、 MICROWIRE ™ 、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。AD5066は、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、パワーアップ時にDAC出力をゼロ・スケールまたミッドスケールにすることができ、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。
この製品の総合未調整誤差は0.8 mV以下となっています。この製品のゼロコード時の誤差は0.05 mV(typ)となっています。
AD5066はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で400nAに低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。
全てのD/Aコンバータの出力はハードウエアーのLDAC 機能を用いることによって同時アップデートが可能で、さらにユーザがソフトで選択したDACチャンネルを同時更新する機能も備わっています。さらに、非同期の CLR機能もあり、全てのDAC出力を、ソフトで選べるゼロ、ミッドスケール、フルスケールのいずれかにクリアすることも可能です。
製品のハイライト- クワッド・チャンネル、16ピンTSSOP、±1LSBのINL
- 各チャンネル独立した電圧リファレンス・ピン
- 16ビット精度:1LSB INL
- TUE(総合未調整誤差)=±0.8mV(max)、ゼロコード誤差=0.1mV(max)
- 最大50 MHzのクロック速度を持つ高速シリアル・インターフェース
- 3種類のパワーダウン・モードが可能
- 既知の出力電圧(ゼロまたはミッドスケール)にリセット可能
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- データ・アクイジション・システム
- 携帯型バッテリ駆動の計測機器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブルな電圧源と電流源
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5066BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5066BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5066BRUZ | 製造中 | |
AD5066BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
6 4, 2010 - 10_0148 AD5066 AD5064 AD5044 AD5024 Datasheet Correction |
||
AD5066BRUZ | 製造中 | |
AD5066BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く