AD45335

新規設計に推奨

フルスケール出力電圧を50V~200Vの範囲でプログラム可能な32チャンネル、14ビットのDAC

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$112.99
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高集積
  • 高電圧出力アンプ内蔵の32チャンネル、14ビットdenseDAC®
  • 単調増加性を確保
  • 15mm × 15mm CSP_BGAパッケージを採用
  • フルスケール出力電圧を、リファレンス入力により50V~200Vの範囲でプログラム可能
  • ソース/シンク駆動能力:150/40μA
  • 温度監視用のシリコン・ダイオード内蔵
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)
  • 1.2MHzチャンネル更新レート
  • 非同期RESET機能
  • 温度範囲:–10°C~+85°C
AD45335
フルスケール出力電圧を50V~200Vの範囲でプログラム可能な32チャンネル、14ビットのDAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD45335

AD45335(32チャンネル、14ビット高電圧出力DAC)の性能評価

機能と利点

  • AD45335 用のフル機能評価用ボード
  • 内蔵リファレンス
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CS1Z またはEVALSDP-CB1Z )と組み合わせてのPC制御
  • 電圧出力制御用PCソフトウェア

製品詳細

EVAL-AD45335SDZは、EVALAD45335SDZのすべての機能を簡単に評価することができるフル機能評価用ボードです。EVAL-AD45335SDZは、高電圧出力アンプを内蔵する32チャンネル、14ビット、高電圧出力のdenseDAC®です。

AD45335の出力電圧範囲は、REF_INピンを使用してプログラムできます。出力範囲は、REF_IN = 1Vのときは0V~50V、REF_IN = 4Vのときは0V~200Vです。各アンプは150μAの電流を供給できます。REF_INは、AD45335上で内部的にバッファされ、安定したリファレンス源から駆動する必要があります。

書込みは、選択したD/Aコンバータ(DAC)レジスタに対し、3線式インターフェースを使用して行われます。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は最大30MHzのクロック・レートで動作し、デジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)やマイクロコントローラのインターフェース規格と互換性があります。

EVAL-SDP-CS1Z またはEVAL-SDP-CB1Z ボードを使用すると、PCからEVAL-AD45335SDZソフトウェアを使用し、USBポート経由でEVALAD45335SDZを制御できます。

EVAL-AD45335SDZには、60Vと5Vの外部電源が必要です。内蔵部品には、REF198という4.096V、高精度マイクロパワー、低ドロップアウトの低電圧リファレンスが含まれます。

EVAL-AD45335
AD45335(32チャンネル、14ビット高電圧出力DAC)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品