AD4131-4
新規設計に推奨32μA、超低消費電力、PGA内蔵16ビット・シグマデルタADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.51
製品の詳細
- 超低消費電流(代表値)
- 32μA:連続変換モード(ゲイン = 128)
- 5μA:デューティサイクル・モード(サイクル比 = 1/16)
- 0.5μA:スタンバイ・モード
- 0.1μA:パワーダウン・モード
- システム・レベルの節電を実現する組込み機能
- 省電力デューティサイクル比:1/4または1/16
- 低電圧の1.71V単電源により、バッテリ寿命を向上
- RMSノイズ:1.17SPSで25nV rms(ゲイン = 128) - 48nV/√Hz
- ノイズ・フリー・ビット数:最大16ビット(ゲイン = 1)
- 出力データレート:1.17SPS~2.4kSPS
- 1.71V~3.6Vの単電源または±1.8Vの分離電源で動作
- 最大ドリフトが15ppm/ºCのバンドギャップ・リファンレンス
- レールtoレールのアナログ入力のPGA
- 適応可能なセンサーインターフェース機能
- RTD用にマッチングのとれたプログラマブル励起電流
- 熱電対用のオン・チップ・バイアス電圧発生器
- ブリッジ変換器用ローサイド・パワー・スイッチ
- センサー断線検出機能
- 内部温度センサーおよび発振器
- セルフ/システム・キャリブレーション
- 柔軟なフィルタ・オプション
- 50Hz/60Hzを(選択したフィルタ・オプションで)同時に除去
- 汎用出力
- 柔軟なシーケンサ
- 診断機能
- クロスポイント・マルチプレクサ入力
- 4つの差動入力 / 8つの疑似差動入力
- 5MHz SPI(3線式または4線式)
- 32ピンの5mm × 5mm LFCSPを採用
- 温度範囲:−40°C~+125°C(LFCSP)
- AD4131-4 LFCSPはAD7124-4 LFCSPとピン互換です。
AD4131-4は、低帯域幅のバッテリ駆動アプリケーション向けの超低消費電力、高精度の測定ソリューションです。完全に統合されたアナログ・フロント・エンド(AFE)には、最大8つのシングルエンドまたは4つの差動入力に対応するマルチプレクサ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、16ビット・シグマ・デルタ(Σ-Δ)アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、オンチップ・リファレンスおよび発振器、選択可能なフィルタ・オプション、柔軟なシーケンサ、センサー・バイアスおよび励起オプション、診断機能、およびバッテリ駆動寿命(デューティ・サイクリング)を向上させる機能が新たに追加されています。
AD4131-4を使用すると、連続変換中に28.5μA(ゲイン = 1)および32.5μA(ゲイン = 128)の消費電流で低周波信号を測定でき、デューティ・サイクル・オプションの1つを使用すると平均電流がさらに低くなります。AD4131-4は、4つの差動入力、または8つのシングルエンドまたは疑似差動入力を持つように構成できます。これらはクロスポイント・マルチプレクサに接続され、任意の入力ペアがPGAおよびADCへの測定チャンネル入力になることができます。
AD4131-4は、ユーザが1.71V~3.6Vの単一アナログ電源電圧で動作できるように設計されています。バッテリ・アプリケーションでは、バッテリ電圧が消耗してもAFEが動作を継続できるため、1.71Vという低電圧で動作することでシステム寿命を延ばすことができます。デジタル電源は1.65V~3.6Vの範囲で分割できます。
AD4131-4には、温度、負荷、圧力の測定に使用されるトランスデューサへの簡単かつ効果的な接続を可能にする次の主要なアナログ機能が搭載されています。
- PGA。ゲインがプログラマブル(1~128)であり、低入力電流時に高入力インピーダンスであることから、このPGAは、抵抗ブリッジ、熱電対、測温抵抗体(RTD)など低出力振幅の変換器に直接インターフェースできます。
- 容量性PGAであることから全コモンモード入力範囲が可能で、広い範囲で変化する入力コモンモードに対しマージンを大きくとることができます。コモンモード入力範囲が広いことで、全体的な分解能が向上し、レシオメトリック計測に非常に効果的です。
- 低ドリフト高精度の電流源:IEXC0およびIEXC1は、2線、3線、4線RTDの励起電流源に使用できます。励起電流出力オプションには、100nA、10µA、20µA、50µA、100µA、150µA、200µAがあります。
- ローサイド・パワー・スイッチ(PDSW)を、変換と変換の間のブリッジ・センサーのパワーダウンに使用できます。このPDSWは、シーケンサ内でチャンネル単位で制御できるため、システム全体での最適なタイミングとエネルギー節約が可能です。また、PDSWを使用することで、より大きな消費電力のアナログ・センサーを低消費電力システムで用いることが可能となります。
- 熱電対における電圧バイアス(VBIAS電源によりチャンネルのコモンモード電圧をAVDD/2に設定):
- 柔軟なシーケンサにより、有効化された各事前構成チャンネルを所定の順序で変換できるため、トランスデューサ、システム・チェック、診断測定を組み合わせてインターリーブできます。このシーケンサにより、シリアル・インターフェースを介したデバイスとの通信を繰り返し行う必要がなくなります。シーケンスにおいては16個のチャンネルを構成できます。それぞれのチャンネルは、事前に定めた8個のADCセットアップから選択します。このセットアップにより、ゲイン、フィルタ・タイプ、出力データレート、バッファリング、タイミング、リファレンス・ソースの選択が可能となります。
フロント・エンド機能を高度に統合し、小型パッケージ・オプションと組み合わせることで、コンパクトなエンド・ソリューションを実現できます。たとえば、AD4131-4は、内部でバッファリング可能な外部差動リファレンスを受け入れることに加えて、低熱ドリフトのバンドギャップ リファレンスを統合しています。
安全性が重要なアプリケーションでは、AD4131-4には、バーンアウト電流による断線検出、内部温度センサー、リファレンス検出、アナログ入力過電圧および低電圧検出などの診断機能が含まれています。デジタル・インターフェースには、巡回冗長検査(CRC)やシリアル・インターフェース・チェックなどの追加の診断機能が含まれており、堅牢な通信リンクを実現します。
アプリケーション
- スマート・トランスミッタ
- ワイヤレス・バッテリおよびハーベスタ駆動のセンサー・ノード
- 携帯型計測器
- 温度計測:熱電対、RTD、サーミスタ
- 圧力計測:ブリッジ変換器
- ヘルスケア、ウェアラブル
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4131-4BCBZ-RL7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | ||
AD4131-4BCPZ-RL7 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
AD4131-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める