AD4130-4

新規設計に推奨

32µA、超低電力、PGAおよびFIFOを内蔵した24ビット・シグマデルタADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.63
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低消費電流(代表値)
    • 32µA:連続変換モード(ゲイン = 128)
    • 5µA:デューティサイクル・モード(サイクル比 = 1/16)
    • 0.5µA:スタンバイ・モード
    • 0.1µA:パワーダウン・モード
  • システム・レベルの省電力機能を内蔵
    • 省電流デューティサイクル比:1/4または1/16
    • スマート・シーケンサとチャンネルごとの構成により、ホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制
    • ディープ組込みFIFOにより、ホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制(256サンプルの負荷さディープ)
    • 自律型FIFO割込み機能、閾値検出
    • 1.71Vの低電圧単電源により、バッテリ寿命を向上
  • 実効値ノイズ:1.17SPS(ゲイン = 128)で25nV rms − 48 nV/√Hz
  • 最大22のノイズ・フリー・ビット(ゲイン = 1)
  • 出力データ・レート:1.17SPS~2.4kSPS
  • 1.71V~3.6Vの単電源または±1.8Vの分離電源で動作
  • 最大ドリフト15ppm/℃のバンドギャップ・リファンレンス
  • レールtoレール・アナログ入力を備えたPGA
  • 順応性のあるセンサー・インターフェース接続機能
    • RTD用のマッチングがとれたプログラマブル励起電流
    • 熱電対用のチップ内蔵バイアス電圧発生器
    • ブリッジ・トランスジューサ用のローサイド・パワー・スイッチ
    • センサー断線検出機能
  • 内部温度センサーと発振器
  • セルフ・キャリブレーションとシステム・キャリブレーション
  • 柔軟性の高いフィルタ・オプション
  • (選択したフィルタ・オプションで)50Hz/60Hz同時除去
  • 汎用出力
  • 診断機能
  • クロスポイント・マルチプレクサ入力
    • 4個の差動入力/8個の擬似差動入力
  • 5MHz SPI(3線式または4線式)
  • 35ボール、2.7mm × 3.56mm WLCSP、および32リード、5mm × 5mm LFCSPパッケージで提供
  • 温度範囲:−40℃~+105℃(WLCSP)、−40℃~+125℃(LFCSP)
  • AD4130-4 LFCSPはAD7124-4 LFCSPとピン互換性あり
AD4130-4
32µA、超低電力、PGAおよびFIFOを内蔵した24ビット・シグマデルタADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
安定化反転チャージポンプ 2
LTC3260 新規設計に推奨 低ノイズの2電源反転型チャージ・ポンプ
LTC1983 製造中 ThinSOTの100mA安定化チャージポンプ・インバータ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD4130-8
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

AD4130-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品