AD4129-4

新規設計に推奨

32μA、超低消費電力、PGAとFIFOを統合した16ビット・シグマデルタADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.01
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低消費電流(代表値)
    • 32μA:連続変換モード(ゲイン = 128)
    • 5μA:デューティサイクル・モード(サイクル比 = 1/16)
    • 0.5μA:スタンバイ・モード
    • 0.1μA:パワーダウン・モード
  • システム・レベルの節電を実現する組込み機能
    • 省電力デューティサイクル比:1/4または1/16
    • スマート・シーケンサとチャンネル単位の構成によりホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制
    • 内蔵のディープFIFOによりホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制(256サンプルの深度)
    • 自律型FIFO割込み機能、閾値検出
    • 低電圧の1.71V単電源により、バッテリ寿命を向上
  • RMSノイズ:1.17SPSで25nV rms(ゲイン = 128) - 48nV/√Hz
  • ノイズ・フリー・ビット数:最大16ビット(ゲイン = 1)
  • 出力データレート:1.17SPS~2.4kSPS
  • 1.71V~3.6Vの単電源または±1.8Vの分離電源で動作
  • 最大ドリフトが15ppm/ºCのバンドギャップ・リファンレンス
  • レールtoレールのアナログ入力のPGA
  • 適応可能なセンサーインターフェース機能
    • RTD用にマッチングのとれたプログラマブル励起電流
    • 熱電対用のオン・チップ・バイアス電圧発生器
    • ブリッジ変換器用ローサイド・パワー・スイッチ
    • センサー断線検出
  • 内部温度センサーおよび発振器
  • セルフ/システム・キャリブレーション
  • 柔軟なフィルタ・オプション
  • 50Hz/60Hzを(選択したフィルタ・オプションで)同時に除去
  • 汎用出力
  • 診断機能
  • クロスポイント・マルチプレクサ入力
  • 4個の差動入力/8個の疑似差動入力
  • 5MHz SPI(3線式または4線式)
  • 32ピンの5mm × 5mm LFCSPを採用
  • 温度範囲:−40°C~+125°C(LFCSP)
  • AD4129-4 LFCSPはAD7124-4 LFCSPとピン互換です。
AD4129-4
32μA、超低消費電力、PGAとFIFOを統合した16ビット・シグマデルタADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-AD4129-8

AD4129-8(フロント・エンドとFIFO搭載の8チャンネル、超低消費電力、16ビット・シグマデルタADC)の評価用ボード

機能と利点

  • AD4129-8のフル機能評価用ボード
  • アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CK1Z)と組み合わせてのPC制御
  • 制御およびデータ分析(時間領域)用PCソフトウェア
  • スタンドアロン機能

製品詳細

EVAL-AD4129-8WARDZ評価用キットには、16ビット、超低消費電力、低ノイズのA/Dコンバータ(ADC)であるAD4129-8が搭載されています。

EVAL-AD4129-8WARDZボードは、EVAL-SDP-CK1Zマザーボードを介してPCのUSBポートに接続されます。PC経由の5V USB電源が3.3Vにレギュレーションされ、AD4129-8に給電して必要なすべての部品をサポートするために使用されます。

AD4129-8 ACEプラグインでは、AD4129-8デバイス・レジスタ機能を詳細に設定できます。また、ADC性能評価に役立つDC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、関連するノイズ分析として提供します。

EVAL-AD4129-8WARDZは、AD4129-8 ADCの機能を評価するための評価用ボードです。ユーザPCソフトウェアの実行ファイルは、USBからEVAL-SDP-CK1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してAD4129-8を制御します。

AD4129-8の全仕様は、この製品のデータシートに記載されています。EVAL-AD4129-8WARDZ評価用ボードを扱う際には、このユーザ・ガイドと併せてAD4129-8のデータシートを参照してください。

EVAL-AD4129-8
AD4129-8(フロント・エンドとFIFO搭載の8チャンネル、超低消費電力、16ビット・シグマデルタADC)の評価用ボード

最新のディスカッション

AD4129-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品