MAXM17575

製造中止

4.5V~60V、1.5A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵

設計の簡素化と小型ソリューションの実装面積を実現する高集積DC-DCパワーモジュール

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 設計の複雑性、製造のリスク、および開発期間を削減
    • ステップダウンDC-DCコンバータ内蔵
    • インダクタ内蔵
    • 補償部品内蔵
  • スペースに制約のあるアプリケーションで基板スペースを節約
    • 完全な高集積ステップダウン電源を1つのパッケージに実装
    • 小型プロファイルSiPパッケージ(6.5mm x 10mm x 2.92mm)
    • 最小限の外付けBOM部品によってPCB設計を簡素化
  • 電源設計の最適化の柔軟性を提供
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~12V
    • 外部周波数同期を備えた可変周波数:400kHz~2.2MHz
    • 設定可能なソフトスタート
    • PWM動作モード
    • オプションの設定可能なEN/UVLO
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • 熱障害保護内蔵
    • ヒカップモード過負荷保護
    • アクティブローRESET出力電圧監視
    • 高い工業用周囲動作温度範囲(-40℃~+125℃) /ジャンクション温度範囲(-40℃~+150℃)
    • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
MAXM17575
4.5V~60V、1.5A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵
MAXM17575:ファンクションダイアグラムm
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAXM17575EVKIT

5V出力アプリケーションのMAXM17575の評価キット

機能と利点

  • 高集積ソリューション、シールドされたインダクタ内蔵
  • 広い入力範囲:7.5V~60V
  • 出力の設定値:5V、出力電流:最大1.5A
  • 高効率:92% (VIN = 12V、VOUT = 5V、0.5A時)
  • スイッチング周波数:900kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • ソフトスタート時間の設定値:1ms
  • PWM動作モード
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR-22 Class B準拠

製品詳細

MAXM17575の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCパワーモジュールのMAXM17575を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大1.5Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために900kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。MAXM17575モジュールのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。MAXM17575モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17575のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • 分散電源レギュレーション
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用電源

MAXM17575EVKIT
5V出力アプリケーションのMAXM17575の評価キット

最新のディスカッション

maxm17575に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品