MAXM17572
新規設計に推奨4.5V~60V、1A Himalaya uSLIC降圧電源モジュール
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.98
製品の詳細
- 容易に導入可能
- 広い入力範囲:4.5V~60V
- 調整可能な出力:0.9V~12V
- フィードバックの精度:±1.2%
- 出力電流:最大1A
- 内部的に補償された制御ループ
- オール・セラミック・コンデンサ
- フレキシブルな設計
- PWM動作モード
- 外部周波数同期による調整可能な周波数(400kHz~2.2MHz)
- プログラマブルなソフトスタート
- オープンドレインのパワー・グッド出力(RESETピン)
- プログラマブルEN/UVLO閾値
- 補助ブートストラップ電源(EXTVCC)による効率の向上
- 信頼性の高い動作
- 過熱保護
- ヒカップ過電流保護
- 工業用の高い動作周囲温度範囲(-40°C~+125°C)/ジャンクション温度範囲(-40°C~+150°C)
- 堅牢
- CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、電源モジュール、チャージャは、電源ソリューションの小型化、単純化、冷却効率の向上を可能にします。MAXM17572は、コントローラ、MOSFET、補償部品のほか、広い入力電圧範囲で動作するインダクタを統合化した、効率の高い同期整流式のHimalaya降圧DC/DC電源モジュールです。このモジュールは4.5V~60Vの入力電圧で動作し、最大1Aの出力電流を供給します。出力電圧は0.9V~12Vの範囲でプログラムすることができます。このモジュールによって、設計の複雑さと製造上のリスクが大幅に軽減されます。真の「プラグアンドプレイ」の電源ソリューションが得られ、市場投入までの時間を短縮することが可能です。MAXM17572には、ピーク電流モード制御アーキテクチャが採用されています。
MAXM17572は、プログラム可能なスイッチング周波数、RESET出力電圧監視、調整可能な入力低電圧ロックアウト、プログラム可能なソフトスタートを備えています。また、ヒカップモード過負荷保護およびサーマル・シャットダウン機能も備わっています。
MAXM17572は、薄型、小型の12ピン、3.5mm x 3.5mm x 2.3mm uSLICパッケージを採用しています。シミュレーション・モデルが用意されています。
アプリケーション
- 産業用電源
- 分散型電源レギュレーション
- FPGAおよびDSPのポイントオブロード・レギュレータ
- 基地局のポイントオブロード・レギュレータ
- HVACおよびビル管理
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAXM17572AMC+ | 12-CSP_BGA_EM-3.5X3.5X2.3 | ||
MAXM17572AMC+T | 12-CSP_BGA_EM-3.5X3.5X2.3 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始