MAX77972

新規設計に推奨

AccuCharge + ModelGauge 1セル残量ゲージと3A充電器(USB Type-C検出機能搭載)

USB-C充電器を搭載した業界最高精度の残量ゲージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.86
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スタンドアロンAccuCharge™降圧充電器
    • 入力動作電圧:13.7V、保護電圧:最大16V
    • I2Cまたは抵抗で設定可能な急速充電電流:100mA~3150mA
    • I2Cまたは抵抗で設定可能な充電終止電圧:3.4V~4.66V
    • I2CプログラマブルJEITAゾーン – 9つの自動温度充電制御領域
    • 事前評価およびステップチャージングのオプション
    • 残量ゲージによる充電終了
    • ピーク放電電流:6A
    • OTG/リバース・ブースト:最大5.1V、1.5A
    • 適応入力電流制限(AICL)
  • ModelGauge™ m5 EZアルゴリズム
    • 充電レベル(%)、容量、寿命
    • サイクル+™
  • キャリブレーションなしでの高精度計測
    • 電流、電圧、時間、サイクル
    • ダイ温度とサーミスタ
  • USB検出機能内蔵
    • USB Type-CのCC検出
    • レガシーSDP、DCP、CDP用のBC1.2検出
    • 入力電流制限値の自動設定
  • 特殊化学セルのOCVキープアウト領域
MAX77972
AccuCharge + ModelGauge 1セル残量ゲージと3A充電器(USB Type-C検出機能搭載)
MAX77972 Functional Diagram MAX77972 Simplified Block Diagram MAX77972 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX77818 製造中 デュアル入力、電力経路、3Aスイッチモードチャージャ、残量ゲージ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX77972EVキット

MAX77972の評価用キット

機能と利点

  • スタンドアロンAccuCharge™降圧充電器
    • 入力動作電圧:13.7V、保護電圧:最大16V
    • I2Cまたは抵抗で設定可能な急速充電電流:100mA~3150mA
    • I2Cまたは抵抗で設定可能な充電終止電圧:3.45V~4.5V
  • ModelGauge m5 EZアルゴリズム
    • 充電レベル(%)、容量、エンプティ/フルまでの時間、寿命
    • Cycle+™経年予測
  • 評価用の完全な保護機能を基板に搭載
  • キャリブレーションなしでの高精度計測
  • MAXUSBインターフェース内蔵のオンボードI2C通信インターフェース
  • USB検出機能内蔵
  • Windows 7以降互換のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX77972評価用キット(EVキット)は、完全実装済みおよび試験済みの表面実装プリント回路基板(PCB)であり、内蔵燃料ゲージ、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)Type-C、およびBC1.2検出機能を備えた自律型統合FET充電器を評価します。

このEVキットには、I2CインターフェースとUSB micro-Bケーブルが統合されたIC評価用ボードが含まれています。本EVキットでは、Windows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアを使用できます。このソフトウェアは、https://www.analog.com/products/MAX77972製品ページの「設計リソース」タブでダウンロードできます。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

MAX77972EVキット
MAX77972の評価用キット
MAX77972EVKIT Board Photo Angle View MAX77972EVKIT Board Photo Top View MAX77972EVKIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

max77972に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品