MAX77963

新規設計に推奨

2S/3Sリチウムイオン・バッテリおよびUSB給電用23VIN 3.2AOUT昇降圧チャージャ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力動作範囲:3.5V~23V、耐電圧:30VDC
  • 9VIN/8.4VOUT/1.5AOUTで、2Sバッテリのピーク効率96%
  • 15VIN/12.6VOUT/2AOUTで、3Sバッテリのピーク効率96%
  • 逆方向リーク保護
  • 入力電流制限:50mA~3.15Aで設定可能
  • 定常電流充電:50mA~3.2Aで設定可能
  • 12ビットADCによる電圧、電流、温度のモニタリング
  • リモート差動電圧検出
  • スイッチング周波数オプション:600kHz、1.2MHz、1.8MHz
  • スペクトラム拡散変調によりスイッチング周波数でのEMI放射を低減
  • Smart Power Selectorの電力経路によるシステムのインスタント・オン
  • 充電安全タイマー
  • サーマル・フォールドバック・ループによるダイ温度レギュレーション
  • 適応型入力電流制限(AICL)および入力電圧レギュレーションを使用した入力パワー・マネージメント
  • 可聴ノイズが発生しないことをPFM動作により確保
  • 電流検出用の10mΩ CHGIN - BYPスイッチを内蔵
  • 10mΩ BATT - SYSスイッチを内蔵、最大10Aの過電流閾値
  • 逆降圧モード5.1V/3AでUSB OTGをサポート
  • NTCサーミスタ・モニタによるJEITA準拠
  • I2Cまたは抵抗により設定可能
  • 3.718mm x 3.718mm 49バンプ、ウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)
MAX77963
2S/3Sリチウムイオン・バッテリおよびUSB給電用23VIN 3.2AOUT昇降圧チャージャ
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
MAX77963EVKIT

MAX77963の評価用キット

機能と利点

  • MAX77963(2S/3Sリチウムイオン・バッテリ用FETを内蔵したUSB Type-C昇降圧チャージャ)の性能を評価
  • 入力電圧範囲:3.5V~23Vを実証
  • 最大3.2Aまでの充電を実証
  • USB-OTG機能を実証
  • オンボード・ダミー・サーミスタによるJEITA準拠を実証
  • 8チャンネル12ビットSAR ADCを実証
  • スペクトラム拡散を実証
  • 組み立てとテストが完了済み
  • I2Cシリアル・インターフェース

製品詳細

MAX77963の評価用キット(EVキット)は、3.2A USB Type-C®昇降圧チャージャMAX77963を評価する、組み立てとテストが完了済みの表面実装プリント回路基板(PCB)です。

MAX77963 EVキットには、I2C通信インターフェース内蔵のIC評価用ボードとUSB Micro-Bケーブルが同梱されています。このEVキットで使用できるWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、アナログ・デバイセズのWebサイト(www.analog.com/max77963evkit)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

MAX77963EVKIT
MAX77963の評価用キット

最新のディスカッション

MAX77963に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品