MAX77786

新規設計に推奨

18.2VIN, 5.5A 1-Cell Li+ Battery Charger for USB Type-C Power Delivery

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • High-Efficiency Single-Cell Switching Charger
    • Up to 5.5A Charging with MAX77786
    • Up to 3.5A Charging with MAX77785
    • 90% Buck Efficiency at 4A, 15V Input
    • Up to 5.5A Input Current Limit with AICL (MAX77786)
    • Up to 3.5A Input Current Limit with AICL (MAX77785)
  • +26V Absolute Maximum Input Voltage Rating
  • 4.7V to 18.2V Input Operating Voltage Range
  • Reverse Boost with Programmable Output Voltage Options up to 10.805V
    • Up to 16.2W for MAX77786
    • Up to 10.8W for MAX77785
    • Dedicated Boost enable input
  • Integrated Battery True-Disconnect FET
    • RDSON = 7.7mΩ
    • Programmable Discharge Current Limit up to 10A
    • Shipping Mode and Low Battery Leakage Current
    • 1.3MHz Switching Frequency with 1μH Inductor
    • Disconnect Input (DISQBAT)
  • Safety
    • Battery Temperature Sensing and Charge Safety Timer
    • JEITA Guideline Compliant
    • Thermal Regulation and Thermal Shutdown
    • System Voltage OVLO/UVLO
  • USB Switch with BC1.2 Detection
  • Spread Spectrum for Noise-Sensitive Applications
  • Charge Status Output for LED
  • Push-Button Input for Exiting from Ship Mode
  • Programmable Unplug Detection Output
  • Dedicated Input for Suspend Mode (SUSPND)
  • I2C Interface
  • 2.96 mm x 2.96 mm WLP
MAX77786
18.2VIN, 5.5A 1-Cell Li+ Battery Charger for USB Type-C Power Delivery
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX77986 新規設計に推奨 19VIN, 3.5/5.5A 1-Cell Li+ Battery Charger with Smart Power Selector and OTG for USBC PD
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX77786EVKIT#

機能と利点

  • High-Efficiency Single-Cell Switching Charger
    • Up to 5.5A Charging with the MAX77786
    • 90% Buck Efficiency at 4A, 15V Input
  • 4.7V to 18.2V Input Operating-Voltage Range
  • Reverse Boost with Programmable Output-Voltage Options up to 10.805V
  • Charge-Status Output for LED
  • Push-Button Input for Exiting from Ship Mode
  • Dedicated Input for Suspend Mode (SUSPND)
  • USB Type-C Version 1.3- and PD 3.0-Compliant
  • Sink/Source/DRP Port Support
  • Programmable Power Supply (PPS) Sink Support
  • Fast Role-Swap Initial Sink Support
  • Integrated VCONN Switch with Overcurrent Protection (OCP)
  • Support Try.Snk State
  • Battery Charging 1.2 (BC1.2) Legacy Charger Detection
  • Programmable Unplug Detection

製品詳細

The MAX77785/MAX77786 evaluation kits (EV kit) are fully assembled and tested printed circuit boards (PCB) that demonstrate the MAX77785/MAX77786 single-cell lithium-ion battery chargers.

The MAX77785/MAX77786 are for 1S Li+ battery applications and can operate with a 4.7V to 18.2V input voltage with a maximum charging current up to 3.5A/5.5A. The MAX77785/MAX77786 ICs offer a reverse boost as well as fully integrated low-power loss switches to provide small solution size and high efficiency. The EV kits demonstrate the performance of the MAX77785/MAX77786 charger and provide the convenience of evaluating full USB Type-C® power-delivery (PD) solutions with the MAX77958 USB Type-C PD controller. This combination allows fast charging of the battery through the USB Type-C port as well as reverse powering the USB Type-C port with battery on-the-go (OTG) mode.

A Micro-B USB cable is included in the EV kit to serve as the interface from a USB port on a Windows® PC to the subordinate I2C port on the MAX77785/MAX77786.

MAX77786EVKIT#

最新のディスカッション

MAX77786に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品