MAX77505

新規設計に推奨

16V入力、4.6Aスイッチング電流低IQ降圧コンバータ

16V入力、4.6A/2.3Aスイッチング電流低IQ降圧コンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.61
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧:2.5V~16V
  • 出力電圧:0.8V~5.5V
  • 長いバッテリ寿命
    • シャットダウン電流:70nA
    • 超低自己消費電流(IQ):800nA
    • 100μA負荷時の効率:86%(7.6VIN、3.3VOUT時)
    • ピーク効率:95%(7.6VIN、3.3VOUT時)
  • POKB出力(オープン・ドレイン)
  • 出力電圧選択用のSELピン
  • 保護機能
    • サイクルごとのインダクタ・ピーク電流制限
    • 短絡、低電圧ロックアウト(UVLO)、過熱保護
  • FC2QFN-10パッケージ(2.0mm x 2.0mm x 0.55mm)
MAX77505
16V入力、4.6Aスイッチング電流低IQ降圧コンバータ
MAX77505 Simplified Diagram MAX77505 Pin Configuration
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
eval board
MAX77505EVKIT

MAX77505の評価用キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBリファレンス設計とレイアウト
  • 容易に導入可能
    • シンプルなハードウェア制御:IN、EN、SEL、VL、POK、VIO、OUTのジャンパとテスト・ポイント
    • 完全実装済みおよび試験済み
  • 起動時に目的の出力電圧を設定するためのオンボード・ポテンショメータ

製品詳細

MAX77505評価用キット(EVキット)は、ヒステリシス降圧コンバータMAX77505の性能を実証する、完全実装済みおよび試験済みのプリント回路基板(PCB)です。このEVキットはMAX77505を使用した降圧電圧レギュレータ回路です。MAX77505は、2.5V~16Vの入力と3Aの連続負荷に対応し、SELピンとGND間のRSEL抵抗を使用して0.8V~5.5Vの範囲で出力電圧を調整できます。

MAX77505EVKIT
MAX77505の評価用キット
MAX77505EVKIT Board Photo Angle View MAX77505EVKIT Board Photo Top View MAX77505EVKIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

MAX77505に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品