MAX38656

新規設計に推奨

100%デューティ・サイクル動作が可能な小型1.8V~5.5V入力、420nA IQ、1.5A nanoPower降圧コンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • バッテリ駆動時間を延長
    • 超低自己消費電流:420nA
    • シャットダウン電流:5nA
    • ピーク効率:95% (10µA時に85%以上)
  • 使用が容易、一般的な動作に対応
    • 入力範囲:1.8V~5.5V
    • 1つの抵抗で調整可能なVOUT:0.7V~3.3V (MAX38656A)
    • 設定済みVOUT:0.7V~5V (MAX38656B、50mVステップ)
    • 100%デューティ・サイクル・モードによる低ドロップアウト動作
    • 出力電圧精度:±1.5%
    • 負荷電流:最大1.5A
  • 複数の使用法でシステムを保護
    • シャットダウン時の逆方向電流ブロック
    • アクティブ放電機能
  • サイズを小型化し信頼性を向上
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • 6ピン(2 × 3) WLPパッケージ(1.58mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)
    • 8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)
  • MAX38656
    100%デューティ・サイクル動作が可能な小型1.8V~5.5V入力、420nA IQ、1.5A nanoPower降圧コンバータ
    MAX38656 Functional Diagram MAX38656 Application Diagram MAX38656 Pin Configuration
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
    EE-Sim® パワー・ツール 1

    EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

    EE-Simを今すぐ開始

    評価用キット

    eval board
    MAX38656AEVK-WLP

    Evaluation Kit for MAX38656A

    機能と利点

    • Evaluates the MAX38656A IC in a (1.58mm x 0.89mm, 0.4mm Pitch) 6-Pin WLP Package
    • 1.8V to 5.5V Input Voltage Range
    • 0.7V to 3.3V Configurable Output Voltage
    • Up to 1.5A Output Current
    • Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
    • Demonstrates Compact Solution Size
    • Fully Assembled and Tested

    製品詳細

    The MAX38656AEVK#WLP evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX38656A IC in a WLP package. MAX38656A is a tiny 1.8V to 5.5V Input, 420nA IQ, 1.5A nanoPower Buck Converter with 100% Duty-Cycle Operation. The EV kit operates from an input range of 1.8V to 5.5V and provides resistor-configurable output voltages from 0.7V to 3.3V. The EV kit delivers up to 1.5A of current. The EV kit comes with the MAX38656AANT+ installed. Refer to the MAX38656 datasheet for full MAX38656A IC features, benefits, and parameters.

    MAX38656AEVK-WLP
    Evaluation Kit for MAX38656A
    MAX38656AEVK-WLP Board Photo Angle View MAX38656AEVK-WLP Board Photo Top View MAX38656AEVK-WLP Board Photo Bottom View

    最新のディスカッション

    max38656に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品