MAX26404
製造中36V、4A/5A/6A、完全統合型の同期整流式Silent Switcher降圧コンバータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.31
製品の詳細
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)コンバータ
- コンパクトで効率的な低EMIソリューションを実現
- スペクトラム拡散周波数変調
- 対称パッケージにより優れたEMI性能を実現
- 小型サイズでありながら多機能
- 動作可能なVIN範囲:3V~36V
- スキップ・モードでの静止電流:10μA
- FET内蔵の同期整流式DC/DCコンバータ
- 固定周波数オプション:400kHzと2.1MHz
- 2.5ms固定の内部ソフトスタート
- 出力電圧を0.8V~10Vで設定可能、または3.3Vおよび5.0Vの固定出力電圧
- 2.9V~6Vの範囲で他の固定出力オプションも利用可能(100mVステップ)
- 3.5mm × 3.75mm、17ピンFC2QFN
- デュアルフェーズ機能
- 高出力設計向けにデュアルフェーズ構成で使用可能
- VEAピンの共有による動的電流分担
- 低IQでの動作が可能(デュアルフェーズ)
- 高精度
- FPWMモードでの出力電圧精度:±1%(無負荷状態)
- PGOODによる正確な出力電圧モニタリング
- 環境に対応する堅牢性
- 強制PWM動作とスキップ・モード動作
- 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
- 過熱および短絡に対する保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX26404/MAX26405/MAX26406 ICは、小型、低EMI放射の同期整流式Silent Switcher®降圧コンバータで、ハイサイド・スイッチとローサイド・スイッチが内蔵されています。これらのICは、広い入力電圧範囲(3V~36V)で最大6Aを供給するように設計されています。PGOOD信号を観察することで電圧品質をモニタリングできます。MAX26404/MAX26405/MAX26406は、99%のデューティ・サイクルでのドロップアウト動作が可能なため、オートモーティブおよび産業用のアプリケーションに適しています。
MAX26404/MAX26405/MAX26406では、設定可能な出力電圧または固定(5Vと3.3V)の出力電圧を使用できます。動作周波数が2.1MHz(または400kHz)に内部設定されているため、外付け部品を小型化できる上、出力リップルが低減し、AM干渉が発生しません。MAX26404/MAX26405/MAX26406は、軽負荷時には自動的にスキップ・モードになり、無負荷時には超低自己消費電流(10μA)で動作します。この製品ファミリ(MAX26408/MAX26410を含む)は互いにピン互換性があり、シングルフェーズ構成で4A~10A、デュアルフェーズ構成で最大20Aを供給します。これらのデバイスはデュアルフェーズ動作用にも最適化されており、非常に高い電流分担精度を備えています。これらのデバイスは、発注時にスペクトラム拡散周波数変調を選択して、変調周波数によるEMI放射を最小限に抑えることができます。
MAX26404/MAX26405/MAX26406は小型(3.5mm × 3.75mm)の17ピンFC2QFNパッケージで提供され、使用する外付け部品はごくわずかです。
アプリケーション
- ポイントオブロード電源
- 12V/24V産業用アプリケーション
- 通信、サーバー、ネットワーク機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX26404AFOAY+ | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT8615 | 新規設計に推奨 | 静止電流2.5μAの42V、3.5A同期整流式降圧レギュレータ |
評価用キット
最新のディスカッション
max26404に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める