MAX25069

新規設計に推奨

I2C制御の6チャンネル、150mA、車載向けバックライト・ドライバおよび4出力TFT-LCDバイアス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4出力TFT-LCDバイアス電源
    • TFT-LCDセクションの入力:2.65V~5.5V
    • 420kHzまたは2.1MHzの昇圧および昇降圧コンバータを内蔵
    • 出力電圧の調整が可能な正と負の15mAゲート電圧レギュレータ(トリプラ/反転ダブラ)
    • 柔軟性の高いシーケンシング
    • すべての出力で低電圧を検出
    • 低静止電流スタンバイ・モード
  • 6チャンネル、36V LEDバックライト・ドライバ
    • 外付けnMOSFETシリーズ・スイッチ用NGATE制御
    • プログラマブルなnMOSFET電流制限
    • チャンネルあたりの最大電流:150mA
    • 入力電圧範囲は4.5V~36Vで、起動後は3Vで動作
    • 昇圧/SEPICコントローラ内蔵(400kHz~2.2MHz、同期機能付き)
    • 調光比16,667:1(200Hz時)
    • 適応型電圧最適化によってLED電流シンクの消費電力を低減
    • ストリングの断線、LED短絡、GND短絡の診断
  • 低EMI
    • LEDストリングの位相シフト調光
    • LEDドライバとTFTにおけるスペクトラム拡散
    • 選択可能なスイッチング周波数
  • I2Cインターフェースによる制御および診断
    • FLTBピンとI2Cによるフォルト通知
    • 不揮発性構成メモリ
  • 過負荷保護と過熱保護
  • 動作時の周囲温度:-40°C~+125°C
  • 48ピン、7mm x 7mm TQFNパッケージ、露出パッド付き
  • AEC-Q100 Grade 1
MAX25069
I2C制御の6チャンネル、150mA、車載向けバックライト・ドライバおよび4出力TFT-LCDバイアス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX25169EVKIT

MAX25069およびMAX25169の評価用キット

機能と利点

  • MAX25069またはMAX25169 ASILバージョンの堅牢性を実証
  • TFT-LCD電源セクションの入力範囲:2.65V~5.5V
  • LEDドライバ・セクションの広い入力範囲:4.5V~36V
  • TFT電源セクションで、選択可能なスイッチング周波数(2.1MHzまたは420kHz)を採用し、スペクトラム拡散を使用することも可能
  • 6つの150mA LEDドライバがあるLEDドライバ・セクションで、抵抗によりプログラム可能なスイッチング周波数(2.2MHzまたは400kHz)を採用し、スペクトラム拡散を使用することも可能
  • 400kHz~2.2MHzのスイッチング周波数に対する同期入力
  • デフォルトの出力電圧(スタンドアロン・モード)
    • 200mAで6.8V出力(昇圧コンバータ)
    • -200mAで-6.8V出力(反転レギュレータ)
    • 15mAで12.8V出力(正チャージ・ポンプ・レギュレータ)
    • 15mAで-9.5V出力(負チャージ・ポンプ・レギュレータ)
  • 提供されている範囲内で値を変更できるオンボード・プログラマビリティ
  • 位相シフト調光オプション
  • サイクルごとの電流制限とサーマル・シャットダウン機能を実証
  • 広い調光比を実証
  • ハイブリッド調光によるEMI、音響性能、調光比の向上を実証
  • フェード・イン/アウトによる滑らかな輝度遷移を実証
  • サーマル・フォールドバック機能を実証する設計
  • I2Cプログラマビリティ
  • 専用のGUI
  • あらゆるシーケンスに対応する柔軟性
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てと試験が完了済み
  • 製品詳細

    MAX25169評価用キット(EVキット)は、MAX25069/MAX25169 IC(車載TFT-LCDアプリケーション向けの高集積電源およびLEDバックライト・ドライバ)の動作を実証するものです。このEVキットは、組み立てが完了したテスト済みの表面実装PCBで、車載ディスプレイのためのフル機能のパワーマネージメント・ソリューションを提供します。シーケンス・スイッチを備えた電流モード昇圧コンバータ(HVINP–AVDD)、電流モード反転レギュレータ(NAVDD)、正負のゲート電圧コントローラ(VGONおよびVGOFF)、6ストリングLEDドライバを駆動する昇圧コンバータの動作をこのEVキットで評価することができます。

    このEVキットは、スタンドアロン・モードまたはI2Cモードで動作するように設定できます。

    このEVキットのTFT-LCD電源セクションは、2.65V~5.5VのDC電源電圧で動作します。昇圧レギュレータ(HVINP)は、バイポーラ・モード(4.9V~10.5V)またはユニポーラ・モード(11.7V~18V)で構成され、最大出力は300mAです。反転レギュレータ(NAVDD)は昇圧コンバータの電圧に追従する負の出力を生成し、最大200mAを供給します。ゲートドライバの電源は安定化チャージ・ポンプで構成され、VGONは8.4V~21V(バイポーラ・モード)または12.6V~31.5V(ユニポーラ・モード)を、VGOFFは-4V~-18Vを生成します。AVDDの設定に応じて、それぞれ最大15mAを供給できます。

    HB LEDドライバ・セクションは、昇圧DC-DCプリレギュレータとリニア電流シンクの6つのチャンネルを実証します。昇圧プリレギュレータは2.2MHzまたは400kHzでスイッチングし、電流シンクに最大900mAを供給できる電流モード制御のレギュレータとして動作します。各LEDチャンネルは最大36Vで動作し、最大150mAを供給します。

    このEVキットのLEDドライバ部分は、3VのDC電源電圧から最大高輝度(HB)LEDストリングの順方向電圧までの範囲で動作します。また、調整可能な出力電圧、ASIL-B安全水準への準拠を支援する充実した診断機能、サーマル・シャットダウン、位相シフト・パルス幅変調(PWM)による調光などのIC機能も、このEVキットで実証できます。

    調光は、DIMパッドに適用されたPWM信号を使用して外部から行えるほか、必要な調光周波数と個々のデューティ・サイクルをI2C経由でプログラミングすることで内部から行うこともできます。レジスタ・ビットでハイブリッド調光機能を有効化することによりEMIを低減できます。

    このEVキットは、PICO BOARD MAX32625またはサードパーティのI2Cマスタ(汎用マイクロコントローラなど)と連携して動作することのできるI2Cインターフェースを備えています。

    また、シンプルなグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)でICの機能を実行できるWindows®互換のソフトウェアも同梱されています。

    MAX25169EVKIT
    MAX25069およびMAX25169の評価用キット

    最新のディスカッション

    MAX25069に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品