MAX20743
製造中35A高集積、ステップダウンスイッチングレギュレータ、PMBus内蔵
モノリシック集積、PMBus対応ステップダウンスイッチングレギュレータ、高電力密度および低部品数
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.13
製品の詳細
- 高電力密度と低部品数
- 全体ソリューションサイズ:509mm2 (インダクタおよび出力コンデンサを含む)
- ピーク効率:90.8% (VDDH = 12VおよびVOUT = 1V)
- 高速過渡応答:最大300A/µsの負荷ステップ過渡に対応
- 最適化された部品性能と効率、設計時間の短縮
- PMBus準拠インタフェースによるテレメトリとパワーマネージメント
- デジタルバスを介して電圧、電流、および温度をレポート
- システムとICの自己保護機能による電源の信頼性向上
- オープン回路検出を備えた差動リモートセンス
- ヒカップ過電流保護
- 設定可能なサーマルシャットダウン
MAX20743は、4.5V~16Vで動作し35A (max)の負荷を必要とするアプリケーション用の全機能内蔵、高効率スイッチングレギュレータで、PMBus™を備えています。このシングルチップレギュレータは、ネットワーク、データ通信、および通信機器用の高精度出力電圧と優れた過渡応答を備えた非常に小型、高効率の給電ソリューションを提供します。
このICは、PMBusを介して、または専用の設定端子に接続するコンデンサと抵抗を介して設定可能な広範囲の機能を提供します。この機能を使用して、特定のアプリケーション用に動作を最適化することができるため、部品数を削減し、レギュレータの性能とシステムコスト間の適切なトレードオフを設定することができます。設定が容易なため、同じ設計を複数のアプリケーションに使用することができます。
このICは、保護およびテレメトリ機能を内蔵しています。正と負のサイクル単位の過電流保護および過熱保護は、堅牢な設計を確保します。入力低電圧ロックアウトは、入力電圧が仕様範囲外の場合にデバイスをシャットダウンして動作を防止します。ステータス端子は、出力電圧が範囲内でシステムが安定化していることを示す出力信号を提供します。
アプリケーション
- 通信
- ネットワーキング
- サーバおよびストレージ機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20743EPL+ | 15-LFCSP-4.15X8X0.95 | ||
MAX20743EPL+T | 15-LFCSP-4.15X8X0.95 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 20, 2019 - 1776A ASSEMBLY |
||
MAX20743EPL+ | 製造中 | |
MAX20743EPL+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max20743に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める