MAX20735

製造中

高集積、ステップダウンスイッチングレギュレータ

モノリシック高集積、ステップダウンスイッチングレギュレータ、高電力密度および少部品数

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高電力密度と少部品数
    • 全体ソリューションサイズ:509mm2 (インダクタおよび出力コンデンサを含む)
    • ピーク効率:90.7% (VDDH = 12VおよびVOUT = 1V)
    • 高速過渡応答:最大300A/µsの負荷ステップ過渡に対応
  • 最適化された部品性能と効率、設計時間の短縮
  • システムとICの自己保護機能による電源の信頼性向上
    • オープン回路検出を備えた差動リモートセンス
    • ヒカップ過電流保護
    • 設定可能なサーマルシャットダウン
MAX20735
高集積、ステップダウンスイッチングレギュレータ
MAX20735:ブロックダイアグラム
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX20735EVKIT

MAX20735の評価キット

機能と利点

  • 高効率および高電力密度
  • 低部品数
  • 小型ソリューションサイズ
    • 509mm2 (インダクタおよび出力コンデンサを含む)
  • 最適化された性能
  • 設計時間を短縮
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20735の評価キット(EVキット)は、電圧レギュレータICのMAX20735を評価するためのリファレンスプラットフォームとして機能します。このシングルチップ、高集積スイッチングレギュレータは、最大40Aの新しい低出力電圧アプリケーション用の非常に小型、低コスト、高効率、高速、高精度、および高信頼性の給電ソリューションを提供します。詳細については、MAX20735 ICのデータシートを参照してください。

このEVキットは、MAX20735の完全実装および試験済みPCB実装で構成されます。広範なアプリケーションで柔軟性と使いやすさを提供するために、ジャンパピン、テストポイント、および入出力コネクタを備えています。

評価ボードは、システム評価時に高di/dt負荷の接続が可能な「エッジストリップ」構成になっています。+VOUT接続は上面にあるのに対し、リターン(または-VOUT)は裏面にあり、上面のストリップを直接反映した形になっています。

負荷との接続は、出力「ストリップ」に直接はんだ付けするか、またはJ8ターミナルブロックを使用します。

アプリケーション

  • 通信
  • ネットワーキング
  • サーバおよびストレージ機器

MAX20735EVKIT
MAX20735の評価キット

最新のディスカッション

max20735に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品