MAX20071

製造中

シングル600mA/1A、2.2MHz、低電圧降圧DC/DCコンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.99
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超小型フットプリントに高度な機能セットを搭載
    • 高効率DC/DCコンバータ
    • 出力電流:最大1A
    • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
    • 出力電圧は抵抗により調整、または工場出荷時に設定済み
    • 同期可能な2.2MHzのスイッチング周波数
    • イネーブル入力
    • PGOOD出力
    • 電流モード・アーキテクチャ
    • オプションのスペクトラム拡散
    • 2mm x 2mm x 0.85mm 8ピンTDFN
  • 高精度
    • 107%のOVモニタ
    • 93%のUVモニタ
    • 出力電圧精度:±1.5%
    • 強制PWMモードとスキップ・モード
  • 保護
    • 過熱および短絡の保護
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
MAX20071
シングル600mA/1A、2.2MHz、低電圧降圧DC/DCコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX20072EVKIT

MAX20072評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 出力:1.8V(1A時)
  • シャットダウン・モード時の静止電流:<1μA
  • 高周波動作
    • 2.2MHzまたは外部クロック同期
  • コンパクトなシステム・サイズ
    • 外付けのリファレンス分圧器を使用した完全なソリューションでわずか40mm2

製品詳細

MAX20072評価用キット(EVキット)は、低電圧の降圧スイッチング・レギュレータMAX20071およびMAX20072の性能と動作を実証します。

MAX20072は、0.5V~3.8Vから最大1Aの負荷電流を供給する高効率スイッチング・レギュレータ・ファミリです。2.7V~5.5Vで動作するこのデバイスは、オンボードのポイントオブロードおよびポスト・レギュレーションのアプリケーションに適しています。全負荷、電源ライン、温度に対する全出力誤差は±1.5%以下です。スイッチング周波数2.2MHzの固定周波数PWMモードで動作します。動作周波数が高いため、オールセラミックのコンデンサ設計や外付け部品の小型化が可能になります。

このデバイスは、イネーブル入力(EN)とパワーグッド出力(PG)を備えています。出力電圧は工場でプリセットできるため、高価な0.1%抵抗を使用しなくても±1.5%の出力電圧精度を達成できます。出力電圧の設定値は、0.5Vの内部リファレンスとフィードバックの2つの外付け抵抗を使用してカスタマイズすることもできます。このデバイスは、工場設定可能なスペクトラム拡散スイッチングおよびソフトスタート時間を備えています。

MAX20072は過熱シャットダウンと過電流制限を搭載しており、-40°C~+125°Cのチップ温度で連続的に動作するように設計されています。

MAX20072EVKIT
MAX20072評価用キット

最新のディスカッション

MAX20071に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める