MAX20017

製造中

安全性アプリケーション向けシングル2.2MHz、低電圧、降圧DC/DCコンバータ・ファミリ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.38
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超小型フットプリントに高度な機能セットを搭載
    • 高効率DC/DCコンバータ
    • 出力電流:最大3A
    • 動作電源電圧:2.7V~5.5V
    • 出力電圧は抵抗により調整、または工場出荷時に設定済み
    • 同期可能な2.2MHzのスイッチング周波数
    • イネーブル入力
    • RESET出力
    • スペクトラム拡散イネーブル入力
    • 強制PWMモードとスキップ・モード、電流モード・アーキテクチャ
    • 3mm x 3mm x 0.85mm 10ピンTDFN
  • 高精度
    • 過電圧/低電圧の閾値を選択可能
    • OV/UV精度:±1.5%
    • 出力電圧精度:±1.5%
    • 優れた負荷過渡応答性能
    • 過熱および短絡の保護
    • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
  • 診断と冗長回路
    • ASIL B準拠
    • 冗長リファレンス
    • RESETピン短絡検出
MAX20017
安全性アプリケーション向けシングル2.2MHz、低電圧、降圧DC/DCコンバータ・ファミリ
MAX20015-MAX20018 Typical Operating Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)完成後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX20074EVKIT

MAX20074評価用キット:評価対象:MAX20015、MAX20016、MAX20017、MAX20018、MAX20073、MAX20074

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.5V~3.8V
    • 外付け抵抗分圧器で設定、または工場出荷時に事前プログラム
    • EVキットの基本構成は1.8V/3A出力に設定
  • 高周波数スイッチング(2.2MHz)によりオールセラミック・コンデンサ設計に対応
  • 連続出力電流:最大3A
  • コンパクトなソリューション・サイズ
    • 外部調整可能な出力実装:65mm2
    • 事前プログラムの出力実装:55mm2

製品詳細

MAX20074評価用キット(EVキット)では、MAX20015~MAX20018/MAX20073/MAX20074ファミリ(ピン互換、低電圧、降圧スイッチング・レギュレータIC)の1つであるMAX20074の性能と動作を確認できます。

このレギュレータは、0.5V~3.8Vの出力電圧で最大3Aの電流を供給します。2.7V~5.5Vの入力電源電圧で動作するこのデバイスは、ポスト・レギュレーションやポイントオブロードのアプリケーションに適しています。負荷、電源ライン、温度の範囲に対する合計誤差は1.5%です。ベース・スイッチング周波数は2.2MHzで、オールセラミック・コンデンサ・アプリケーションの設計に対応します。このレギュレータは、外部クロックに同期させることができるほか、軽負荷での効率を高めるために省電力スキップ・モードにすることもできます。

このレギュレータは、イネーブル入力と異常フラグ出力を備えています。出力電圧は、外付け抵抗分圧器と0.5Vの内部リファレンスを使用して設定できます。または、特定の出力電圧に工場でプログラムすることもできます。その場合は、高価な0.1%抵抗を使用しなくても1.5%の出力精度を実現できます。ソフトスタート時間と異常ホールド時間も工場でプログラムすることができます。

このレギュレータは、過熱シャットダウンと過電流制限を搭載しています。-40°C~+125°Cの周囲温度範囲で継続的に動作するよう設計されています。

アプリケーション

  • オートモーティブ
  • ポイントオブロード

MAX20074EVKIT
MAX20074評価用キット:評価対象:MAX20015、MAX20016、MAX20017、MAX20018、MAX20073、MAX20074
MAX20074EVKIT Board Photo Angle MAX20074EVKIT Board Photo Top MAX20074EVKIT Board Photo Bottom

最新のディスカッション

MAX20017に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品