MAX18000
新規設計に推奨短絡保護機構を備えた入力電圧500mV~5.5Vのナノパワー昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 入力電圧:0.5V~5.5V(VOUT > VIN + 0.2V)
- 最小スタートアップ電圧:1.8V
- 出力電圧:2.5V~5.5V(100mVステップ)
- サイクルごとのインダクタ電流を3.6Aに制限
- 出力に供給されるIQ電源電流:512nA
- True Shutdownモード
- シャットダウン電流:7nA
- 入力から出力を切り離すことで順方向と逆方向への電流を遮断
- 出力短絡保護
- サーマル・シャットダウン保護
- 95%のピーク効率(負荷> 20μA時の効率は90%以上)
- 1.07mm x 1.57mm、0.5mmピッチ6バンプWLP
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
MAX18000は、入力電圧範囲0.5V~5.5V(VOUT > VIN + 0.2V)、スイッチング電流制限3.6Aのナノパワー昇圧コンバータです。静止電流が512nAと極めて低く、長いスタンバイ時間が必要になるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。このICは、低負荷時にはナノパワー・モードで動作し、負荷電流が上昇したときにスキップ・モードおよびCCMモードの動作に遷移することで、広い電流範囲で高い効率を実現しています。
出力電圧は、単一のRSEL抵抗を使用して、2.5V~5.5Vの範囲で変化させることができます。
このICは、ENピンがローになったときにVINとVOUTを切断するTrue Shutdown™モードを備えています。更に、VOUTが0.5Vを超えたときに電流を700mAに制限し、異常が解消した時点でデバイスを自動的に再起動する短絡保護回路も備えています。ジャンクション温度が+165°C(代表値)を超えたときは、サーマル・シャットダウン保護機構によってデバイスがディスエーブルされます。
このICは、1.07mm x 1.57mm、6バンプのウェーハレベル・パッケージ(WLP)を採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブル・アプリケーション
- IoTアプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- ポータブル・デバイス
- 測定アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX18000AWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX18000AWT+T | 6-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 7, 2024 - 2406 WAFER FAB |
||
MAX18000AWT+ | 製造中 | |
MAX18000AWT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始