MAX17793

新規設計に推奨

3V~80V、3A、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ソリューションのサイズとコストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 内部補償部品
    • 全セラミック・コンデンサ、小型レイアウト
    • 可変出力範囲:0.6V~VINの90%
    • 外部クロック同期を備えた可変周波数:300kHz~1.5MHz
    • 対称INピンによるEMI
    • 18ピンFC2QFNパッケージ(4mm × 4mm)
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:91%(VIN = 48VおよびVOUT = 5V)
    • スイッチング周波数変調(SFM)モードにより軽負荷効率の向上
    • 外部バイアス入力により効率の向上
  • チップ温度監視
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップ・モード過負荷保護内蔵
    • 設定可能なソフトスタート
    • 出力電圧監視内蔵(RESET/TJピン)
    • 設定可能なEN/UVLO閾値
    • CISPR32(EN55032)Class B伝導および電磁放射に適合
    • 高い産業用動作周囲温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17793
3V~80V、3A、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
MAX17793 Simplified Application Diagram and Efficiency MAX17793 Pin Configuration MAX17793 Typical Application Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAX17793EVKITA

Evaluates: MAX17793 in 5V Output-Voltage Application

機能と利点

  • Operates from a 6.5V to 80V Input Supply
  • Up to 3A Load Current
  • 5V Output Voltage
  • 400kHz Switching Frequency
  • High 91% Efficiency (VIN = 48V, IOUT = 3A)
  • Selectable PWM and SFM Modes of Operation
  • Die Temperature Monitor
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable Input Undervoltage Lockout (UVLO) Threshold
  • Adjustable Soft-Start Time
  • Open-Drain RESET Output
  • External Frequency Synchronization
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven Printed Circuit Board (PCB) Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR 32 (EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

製品詳細

The MAX17793 5V output evaluation board provides a proven design to evaluate the MAX17793 high voltage, high-efficiency, synchronous step-down DC-DC converters. The application circuit is configured to demonstrate optimum performance and component sizes in the evaluation board. The evaluation board also provides a good layout example, optimized for conducted, radiated Electromagnetic interference (EMI), and thermal performance.

The evaluation board is configured to operate at 400kHz switching frequency over a 6.5V to 80V input voltage range and deliver up to 3A load current.

The evaluation board features an adjustable input undervoltage-lockout, adjustable soft-start, open-drain RESET/TJ, die temperature monitor, external clock synchronization, thermal shutdown, and selectable mode of operation [pulse-width modulation (PWM) or switching frequency modulation (SFM)].

The MAX17793 converter data sheet provides a complete description of the part that should be read in conjunction with this user guide before operating the evaluation board.

MAX17793EVKITA
Evaluates: MAX17793 in 5V Output-Voltage Application
MAX17793EVKITA Board Photo Angle Web MAX17793EVKITA Board Photo Top View MAX17793EVKITA Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

max17793に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品