MAX17570

新規設計に推奨

4.5V~60V、300mA、超小型、高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品と総コストを削減
    • ショットキーなしで同期動作を実現
    • 内部補償
    • 内部ソフトスタート
    • オール・セラミック・コンデンサ、超小型のレイアウト
  • システム内の複数の電源レールをサポートする柔軟性
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 3.3Vおよび5Vの固定出力オプション
    • 出力電圧の設定範囲:0.9V~VINの97%
    • 最大300mAの負荷電流を供給
    • 外部クロック同期により200kHz~1MHzの範囲でスイッチング周波数を調整可能
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:95.8%(VIN = 15V、VOUT = 12V、IOUT = 150mA時)
    • シャットダウン電流:2.2μA(代表値)
    • PFMオプションにより優れた軽負荷効率を実現
  • 過酷な産業環境でも高い信頼性で動作
    • HICCUPモードの電流制限および起動のオートリトライ
    • オープンドレインのパワー・グッド出力(RESETピン)
    • 設定可能なEN/UVLO(Under Voltage Lock Out)閾値
    • プリバイアスされた出力までの単調スタートアップ
    • 過熱保護
    • 高い工業用動作周囲温度範囲(-40℃~+125℃)/ジャンクション温度範囲(-40℃~+150℃)
    • CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠
MAX17570
4.5V~60V、300mA、超小型、高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータ
MAX17570 Simplified Application Diagram MAX17570 Typical Application Circuit MAX17570 Pin Configuration
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX17570C/MAX17570F Evaluation Kits

MAX17570C/MAX17570Fコンバータの評価用キット

機能と利点

  • 最大60Vの入力電源で動作
  • 調整可能な12Vパルス幅変調(PWM)およびPFMアプリケーション回路
  • 負荷電流:最大300mA
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗により設定可能なUVLO閾値
  • オープンドレインRESET出力
  • MAX17570Cを外部クロック・ソースに同期させることが可能
  • 過電流および過熱からの保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済および試験済み
  • CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠

製品詳細

MAX17570C/MAX17570F評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータMAX17570C/MAX17570Fの性能評価を目的としており、実績のある設計となっています。MAX175-70C/MAX17570F EVキットは15V~60Vの入力範囲で動作し、12V出力(調整可能)で最大300mAを供給できます。MAX17570Cはあらゆる負荷条件下でPWMモードで動作し、MAX17570Fは軽負荷条件下でPFMモードで動作します。

このEVキットは、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト、オープンドレインRESET、過電流保護、外部周波数同期、サーマル・シャットダウンを備えています。MAX17570 ICの詳細は、このデバイスのデータシートに記載されています。これらのEVキットを利用する際は、このEVキットのデータシートと併せてMAX17570 ICのデータシートを参照してください。

eval board
MAX17570A/MAX17570D Evaluation Kits

MAX17570A/MAX17570Dコンバータの評価用キット

機能と利点

  • 最大60Vの入力電源で動作
  • 固定3.3VのPWMとPFMアプリケーション回路
  • 負荷電流:最大300mA
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗により設定可能なUVLO閾値
  • オープンドレインRESET出力
  • MAX17570Aを外部クロック・ソースに同期させることが可能
  • 過電流および過熱からの保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済および試験済み
  • CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠

製品詳細

MAX17570A/MAX17570D評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータMAX17570A/MAX17570Dの性能評価を目的としており、実績のある設計となっています。MAX175-70A/MAX17570D EVキットは4.5V~60Vの入力範囲で動作し、3.3Vの固定出力で最大300mAを供給できます。MAX17570Aはあらゆる負荷条件下でPWMモードで動作し、MAX17570Dは軽負荷条件下でPFMモードで動作します。

このEVキットは、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト、オープンドレインRESET、過電流保護、外部周波数同期、サーマル・シャットダウンを備えています。MAX17570 ICの詳細は、このデバイスのデータシートに記載されています。これらのEVキットを利用する際は、このEVキットのデータシートと併せてMAX17570 ICのデータシートを参照してください。

eval board
MAX17570B/MAX17570E Evaluation Kits

MAX17570B/MAX17570Eコンバータの評価用キット

機能と利点

  • 最大60Vの入力電源で動作
  • 固定5VのPWMとPFMアプリケーション回路
  • 負荷電流:最大300mA
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗により設定可能なUVLO閾値
  • オープンドレインRESET出力
  • MAX17570Bを外部クロック・ソースに同期させることが可能
  • 過電流および過熱からの保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済および試験済み
  • CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠

製品詳細

MAX17570B/MAX17570E評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータMAX17570B/MAX17570Eの性能評価を目的としており、実績のある設計となっています。MAX17570B/MAX17570E EVキットは6.5V~60Vの入力範囲で動作し、5Vの固定出力で最大300mAを供給できます。MAX17570Bはあらゆる負荷条件下でPWMモードで動作し、MAX17570Eは軽負荷条件下でPFMモードで動作します。

このEVキットは、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト(UVLO)、オープンドレインRESET、過電流保護、外部周波数同期、サーマル・シャットダウンを備えています。MAX17570 ICの詳細は、このデバイスのデータシートに記載されています。これらのEVキットを利用する際は、このEVキットのデータシートと併せてMAX17570 ICのデータシートを参照してください。

MAX17570C/MAX17570F Evaluation Kits
MAX17570C/MAX17570Fコンバータの評価用キット
MAX17570C_MAX17570F_EVKIT Board Photo Angle MAX17570C_MAX17570F_EVKIT Board PhotoTop MAX17570C_MAX17570F_EVKIT Board Photo Bottom
MAX17570A/MAX17570D Evaluation Kits
MAX17570A/MAX17570Dコンバータの評価用キット
MAX17570A_MAX17570D_EVKIT ANGLE Board Photo MAX17570A_MAX17570D_EVKIT Top Board Photo MAX17570A_MAX17570D_EVKIT Bottom Board Photo
MAX17570B/MAX17570E Evaluation Kits
MAX17570B/MAX17570Eコンバータの評価用キット
MAX17570B_MAX17570E_EVKIT Board Photo Angle MAX17570B_MAX17570E_EVKIT Board Photo Top

最新のディスカッション

MAX17570に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品