LTP8800-2

新規設計に推奨

PMBusインターフェイスを備えた54V、135A DC/DC μModuleレギュレータ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$114.50
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高周波で高い効率性
    • 700kHzで最大89%の効率(54VIN、0.75VOUT
  • PMBus準拠のI2Cシリアル・インターフェイス
    • 電圧、電流、温度、およびフォルトをモニタ
    • 内蔵EEPROMのフォルト・ログ記録
    • デジタルで設定可能な制御ループ
    • 電圧、電流制限、ソフトスタート/ソフトストップ、周波数、同期と位相、パワーグッド、警告と異常の設定が可能
  • 広い入力電圧範囲:45V~65V
  • 出力電圧範囲:0.5V~1.0V
  • 入力電圧45V~65VIN、出力電圧0.75VOUT向けに最適化
  • 差動リモート電圧センスによるDC出力の最大誤差:±0.5%
  • 電流リードバック精度:±3%
  • 複数のμModule ICを並列接続して電流を分担
  • 22mm × 24mm × 6.7mm表面実装パッケージ
LTP8800-2
PMBusインターフェイスを備えた54V、135A DC/DC μModuleレギュレータ
LTP8800-2 Typical Application
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTP8800-1A
  • LTP8800-2
  • LTP8800-4A

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3190B-E

LTP8800-2 | PMBusインターフェイスを備えた、54V入力、大電流DC/DC電源μModule

機能と利点

  • DC3190B-E評価用ボード
  • 負荷過渡応答の評価用に過渡回路を搭載
  • LTpowerPlayを使用したGUI

製品詳細

DC3190B-Eは大電流、高密度、高効率のオープンフレームμModule®レギュレータで、入力範囲は45V~65Vです。DC3190B-E評価用ボードは、デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM)によって54V配電アーキテクチャからマイクロプロセッサに0.75Vの電圧を供給するLTP®8800-2 μModule(マイクロモジュール)レギュレータを搭載しています。この評価用ボードの最大出力電流は135Aです。詳細については、LTP8800-2のデータシートを参照してください。

DC3190B-Eは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。DC3190B-Eの幅広いPSM機能を十分に調べるには、グラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)ソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用して評価用ボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

DC3190B-E
LTP8800-2 | PMBusインターフェイスを備えた、54V入力、大電流DC/DC電源μModule
DC3190B-E Board Photo Angle View DC3190B-E Board PhotoTop View DC3190B-E Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

ltp8800-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品