LTM8051
新規設計に推奨設定可能1.2A出力アレイ付きクワッド40VIN Silent Switcher μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.63
製品の詳細
- 4つのフル機能降圧スイッチング電源
- 低ノイズのSilent Switcher®アーキテクチャ
- CISPR22クラスB準拠
- CISPR25クラス5準拠
- 広い入力電圧範囲:3V~40V
- 広い出力電圧範囲:0.8V~8V
- 選択可能なスイッチング周波数:300kHz~3MHz
- チャンネルごとの連続出力電流:1.2A(12VIN、3.3VOUT、TA = 85°C)
- チャンネルごとの連続出力電流:1.5A(12VIN、3.3VOUT、TA = 60°C)
- 増加した出力電流について多相または複数μModuleの並列接続が可能
- 小型パッケージ(6.25mm × 11.25mm × 2.22mm)表面実装BGA
LTM8051は、クワッド40VIN、1.2A降圧Silent Switcher μModule®レギュレータです。Silent Switcherアーキテクチャにより、3MHzまでの周波数で高い効率を実現しながら、EMIを最小限に抑えます。パッケージには、コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、その他のサポート部品が含まれます。LTM8051は、広い入力電圧範囲で動作し、0.8V~8Vの出力電圧および300kHz~3MHzのスイッチング周波数を、それぞれ1本の抵抗で設定できます。設計を仕上げるには、入出力フィルタのバルク・コンデンサのみが必要です。LTM8051の製品ビデオ は、Webサイトで入手できます。
LTM8051は小型(6.25mm × 11.25mm × 2.22mm)のオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しており、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM8051はSnPb(BGA)またはRoHS準拠で提供されます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- 分散型電源レギュレーション
- 産業用電源
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 4
ソリューション・カタログ 1
Book & eBook 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8051EY#PBF | 91-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8051IY | 91-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8051IY#PBF | 91-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 2.22mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8051EY#PBF | 製造中 | |
LTM8051IY | 製造中 | |
LTM8051IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8051
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。