LTC7806

新規設計に推奨

40V、低IQ、3MHz、2相同期型昇圧コントローラ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.85
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2相動作により、必要な入出力容量と電源誘導ノイズを低減
  • 高効率、低放熱の同期動作
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V、スタートアップ後に1Vの低電圧で動作
  • 出力電圧:最大40V
  • 低動作時静止電流:18 μA
  • パススルー動作:同期MOSFETの100%デューティ・サイクル能力
  • RSENSEまたはインダクタDCR電流検出
  • スペクトラム拡散動作
  • プログラマブルな固定周波数(100kHz~3MHz)
  • フェーズロック可能な周波数(100kHz~3MHz)
  • 軽負荷での選択可能な連続、パルス・スキップ、または低リップル・バースト・モード®​動作
  • 入力電流モニタ用出力
  • 内蔵LDOが、VBIASまたはEXTVCCからゲート・ドライブに給電
  • シャットダウン時の低IQ:1.5μA
  • サイド・ウェッタブル28ピン4mm × 5mm QFNパッケージ
  • AEC-Q100オートモーティブ認証が進行中
LTC7806
40V、低IQ、3MHz、2相同期型昇圧コントローラ
LTC7806 Application Circuit LTC7806 Pin Configuration LTC7806 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7806
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2951A

LTC7806 | 6V~36V入力、24V、10A出力、入力電流モニタ付き同期型昇圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路2951Aは、LTC7806を使用した昇圧レギュレータです。DC2951A は6V~36Vの入力電圧範囲で動作し、12Vの入力で24V、10Aの出力を生成します。VIN ≥が24V以上である場合、VOUTはVINを追従します。また、LTC7806には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%の出力電圧を生成できます。350kHzのスイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。コンバータは10A負荷で95%を超える効率を実現します。このデモ回路は、様々な出力電圧をレギュレーションするように容易に変更することができます。

DC2951Aは、わずか5Vの入力から最大36Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。

LTC7806のデータシートには、部品、動作、および用途に関する詳細が記載されています。デモ・マニュアルと併せて参照してください。

DC2951A
LTC7806 | 6V~36V入力、24V、10A出力、入力電流モニタ付き同期型昇圧レギュレータ
DC2951A Evaluation Board DC2951A Evaluation Board - Top View DC2951A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品