LTC7802-3.3

新規設計に推奨

拡散スペクトラム付きの40V低IQ、3MHzデュアル、2フェーズ同期型降圧コントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.51
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~99% • VIN
  • 動作時の低IQ:12μA(14V~3.3V、チャンネル1がオン)
  • チャンネル1で固定3.3V出力電圧
  • スペクトラム拡散動作
  • RSENSEまたはDCRによる電流検出
  • 位相をシフトしたコントローラにより、必要な入力容量と電源誘導ノイズを低減
  • プログラマブルな固定周波数(100kHz~3MHz)
  • フェーズロック可能な周波数(100kHz~3MHz)
  • 軽負荷での選択可能な連続、パルス・スキップ、または低リップル・バースト・モード®​動作
  • 超低ドロップアウト動作:99%のデューティ・サイクル
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 出力過電圧保護
  • 内蔵LDOがVINまたはEXTVCCCからゲート・ドライブに給電
  • シャットダウン時の低IQ:1.5μA
  • サイド・ウェッタブル4mm × 5mm QFN-28パッケージ
LTC7802-3.3
拡散スペクトラム付きの40V低IQ、3MHzデュアル、2フェーズ同期型降圧コントローラ
LTC7802-3.3 Application Circuit LTC7802-3.3 Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7802
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2922A

LTC7802、LTC7802-3.3 | デュアル5V-36VIN、3.3V/20Aおよび5V/15A出力同期降圧コンバータ、拡散スペクトラム付き

製品詳細

デモ回路2922A-Aと2922A-Bは、LTC7802またはLTC7802-3.3 PWMコントローラを搭載したデュアル降圧DC/DCコンバータです。これらのデモ・ボードで使用されるコントローラICはどちらも、拡散スペクトラム付きの40V低IQ、デュアル、2フェーズ同期型降圧コントローラです。また、両方のデモ・ボードが5V~36Vの入力電圧範囲で動作し、20Aで3.3V、15Aで5Vの出力を提供します。

DC2922A-AはLTC7802を使用し、抵抗分圧ネットワークで3.3V出力を設定します。DC2922A-BはLTC7802-3.3を使用し、3.3Vの固定出力を提供しますが、抵抗分圧ネットワークは必要ありません。

両方のボードの主要機能には、拡散スペクトラムや外部クロック・オプションのFREQUENCYジャンパ、VOUT2、EXTVCC、または入力生成VCCのEXTVCCジャンパ、コンバータがFCM、パルススキッピング、またはBurst Mode® 動作および各出力のPGOOD信号で動作できるMODEジャンパが含まれます。

2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。両方の出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、各データシートを参照してください。LTC7802とLTC7802-3.3のデータシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。これらのデモ回路を使用または変更する前に必ず、DC2922A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。

DC2922A
LTC7802、LTC7802-3.3 | デュアル5V-36VIN、3.3V/20Aおよび5V/15A出力同期降圧コンバータ、拡散スペクトラム付き
DC2922A-A Evaluation Board DC2922A-A Evaluation Board - Top View DC2922A-A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

ltc7802-3.3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品