LTC6955

最終販売

超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.59
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • LTC6955: 11 出力バッファ
  • LTC6955-1: 10 バッファ出力および 1 ÷2 出力
  • 付加出力ジッタ: 約 45 fs RMS(ADC S/N比法)
  • 付加出力ジッタ: 5 fs RMS 未満(統合 BW = 12 kHz ~ 20 MHz、f = 7.5 GHz)
  • 11 の超低ノイズ CML 出力
  • 複数出力構成用にパラレル制御
  • 動作ジャンクション温度範囲: ​–40 °C ~ 125 °C
LTC6955
超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー
LTC6955 Application Circuit LTC6955 Pin Configuration LTC6955-pg
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
ADCLK944 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、4出力、LVPECL、2.5V/3.3V、シリコン・ゲルマニューム(SiGe)
ADCLK948 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、2つの選択可能入力、8LVPECL出力、SiGe
HMC7043 新規設計に推奨

JESD204B/JESD204C 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ファンアウト・バッファ

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC2611A-A

LTC6955/LTC6955-1:超低ジッタ11出力ファンアウト・バッファ

製品詳細

デモ回路 2611A は、超低ジッタ 11 出力ファンアウト・バッファ、LTC6955 を特徴としています。

デフォルトでは、DC2611A は 3.3 V の単電源で駆動できます。DC2611A を両電源で駆動するオプションも備えており、LTC6955 の出力電源ピンを LTC Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ) に接続し、LTC6955 の入力電源ピンを低ノイズ LDO に接続できます。

差動入力と 6 つの差動出力には 0.5 インチ間隔の SMA コネクタが装着されています。これらの出力は 50Ωの伝送ラインと AC 結合されており、50Ωインピーダンス測定器の駆動に適しています。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

残り 4 つの差動出力は 100Ωで終端処理されます。

高精度の LTC6955 伝搬遅延測定を支援するキャリブレーション・パスが搭載されています。このキャリブレーション・パスは DC パスとして再設定することもできます。これにより、LTC6955 の出力を外部 PLL/VCO に容易に固定できます。

eval board
DC2664A

ループ・フィルタ付き VCO ライダー基盤

製品詳細

デモンストレーション回路 2664A は、0.5" × 0.5" VCO パッケージ・フットプリントをサポートする、人気のある ループ・フィルタ付き VCO ライダー基盤です。

DC2664A は、外付けの電圧制御発振器(VCO)を必要とするフェーズ・ロック・ループ(PLL)デバイスの評価を促進します。DC2664A なしでは、VCO と PLL の組み合わせごとに独特なループ・フィルタ設計が必要となり、その結果、それぞれの VCO を評価するためにいくつかの PLL デモ・ボードの修正を行わなければならなくなります。これらのボード修正には時間がかかり、しばしば、 その結果 PLL か VCO に損傷を与えます。

DC2664A は VCO とループ・フィルタを統合し、これらの独特な設計を複数の DC2664A の中に存在させることができるようになります。DC2664A RFOUT と VTUNE SMA の接続により、複数のボード修正から起きる損傷のリスクなしに、複数の VCO を持つ PLL を素早く評価することができます。

VCO は電源のノイズとスプリアスにかなり敏感なことで有名です。DC2664A は、搭載の超低ノイズと超高 PSRR LDO である LT3042 で VCOに電力供給することにより、低ノイズと低スプリアスの実験室の電源を配置する課題を解決します。2 番目の LT3042 LDO はアクティブなループ・フィルタに電力供給するために、DC2664A 上で利用可能です。両方の LDO は単電源から電力供給され、VCO と PLL の組み合わせを評価するために必要な実験室の電源の数を簡略化することができます。

DC2664A は、LTC6955 (DC2611A) と LTC6952 (DC2609A) のデモ・ボードと直接接続させるために設計されました。

eval board
DC2611A-B

LTC6955/LTC6955-1: Ultralow Jitter 11 Output Fanout Buffer

製品詳細

Demonstration Circuit 2611A features the LTC6955-1, Ultralow Jitter 11 Output Fanout Buffers.

By default, the DC2611A is powered from a single 3.3V supply. An option is provided to power to the DC2611A from dual supplies, allowing for the LTC6955-1’s output supply pins to connect to an LTC Silent Switcher® and the LTC6955-1 input supply pin to connect to a low noise LDO.

The differential inputs and six of the differential outputs are populated with 0.5" spaced SMA connectors. These outputs are AC-coupled with 50Ω transmission lines making them suitable to drive 50Ω impedance instruments. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.

The remaining four differential outputs are terminated with 100Ω.

A calibration path is provided to aid in accurate LTC6955-1 propagation delay measurements. The calibration path can be also reconfigured as a DC path, which allows for a convenient method of locking the LTC6955-1 outputs to an external PLL/VCO.

DC2611A-A
LTC6955/LTC6955-1:超低ジッタ11出力ファンアウト・バッファ
LTC6955 TOP LTC6955 BOTTOM LTC6955 ANGLE
DC2664A
ループ・フィルタ付き VCO ライダー基盤
DC2664A DC2664A TOP DC2664A BOTTOM DC2664A ANGLE
DC2611A-B
LTC6955/LTC6955-1: Ultralow Jitter 11 Output Fanout Buffer
LTC6955-1 ANGLE LTC6955-1 BOTTOM LTC6955-1 TOP

最新のディスカッション

最近表示した製品