LTC6812-1

製造中

15 セル・バッテリ・スタック・モニタ、デイジー・チェーン・インターフェース付き

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大 15 個の直列バッテリ・セルを測定
  • 最大合計測定誤差: 2.2 mV
  • スタック可能なアーキテクチャで高電圧システムをサポート
  • 内蔵 isoSPI インターフェース
    • 1Mb の孤立シリアル通信
    • 単一のツイスト・ペアを使用(最大 100 メートル)
    • 低い EMI 感度および EMI 放射
    • 双方向により破損ワイヤを保護
  • 245µs でシステム内のすべてのセルを測定
  • 電圧と電流の同期測定
  • 16ビット、デルタシグマ ADC、プログラマブル 3 次ノイズ・フィルタ付き
  • ISO 26262 準拠システム用に設計
  • プログラマブルなパルス幅変調による最大 200mA(最大値)のパッシブ・セル・バランシング
  • 9 個の汎用デジタル I/O またはアナログ入力
    • 温度やその他センサー入力
    • I2C または SPI マスタとして設定可能
  • スリープ・モード電源電流: 6µA
  • 64 ピン eLQFP パッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100規格準拠
LTC6812-1
15 セル・バッテリ・スタック・モニタ、デイジー・チェーン・インターフェース付き
LTC6812-1 Application Circuit LTC6812-1 Performance Graph LTC6812-1 Pin Configuration
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
Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2792A

製造中止:LTC6820デモ用ボード | デュアル・マスタisoSPIアダプタ

製品詳細

この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。代替ボードはDC2792Bです。

デモ回路DC2792Aは、SPIシリアルとデュアルポートisoSPI間をつなぐアダプタで、マルチプレクスされたLTC6820 isoSPIトランシーバーのペアを使用します。このボードは、isoSPIバッテリ管理(BMS)デバイスを評価する場合に、DC1941の代わりに使用することができますが、利用可能な場合には、反転isoSPI機能を実行するための第2のisoSPIマスタとしても機能します。SPIインターフェースは、DC590またはDC2026のいずれかのUSBアダプタから、従来の14ピン・リボン・ケーブルを介して提供することも、Linduino「シールド」としてDC2026に直接取り付けることもできます。メインおよび補助の2つのisoSPIポートがあり、それぞれのアクティビティが青色のLEDで示されます。DC1941の代わりに使用する場合は、メイン・ポートを使用する必要があります。DC2792Aの電源は、ホスト・コンピュータのUSBポートから、USBシリアル変換アダプタを介して間接的に供給されます。

eval board
DC2350A-A

LTC6812-1 デモ・ボード | 15 チャンネル・バッテリ・スタック・モニタ、デイジーチェーン・インターフェース付き

製品詳細

デモ回路2350Aは、最大15個のセルに対応するモニタLTC6812-1(DC2350A-Aの場合)、最大18個に対応するLTC6813-1(DC2350A-Bの場合)を搭載したマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。2線式分離シリアル・インターフェース(isoSPI)で複数のボードをリンクし、スタックの任意の数のセルを監視できます。また、このデモ回路には逆向きにできるisoSPIが使用されており、完全に冗長な通信パスを実現できます。

DC2350は、DC2026 Linduino® Oneと直接接続することでPCと通信できます。DC2026でバッテリ・スタック・モニタのICを制御し、USBシリアル・ポート経由でデータを受信するには、「スケッチ」と呼ばれる適切なプログラムをロードする必要があります。DC2792/DC1941をDC2026に接続すると、完全に絶縁されたisoSPIインターフェースをDC2350に提供できます。

eval board
DC3036A

LTC6812-1デモ用ボード | 15チャンネル・バッテリスタック・モニタ、デイジーチェーン・インターフェース付き

製品詳細

デモ用回路3036Aは、15チャンネル・バッテリスタック・モニタLTC6812-1を使用しています。2線式分離シリアル・インターフェース(isoSPI)で複数のボードをリンクし、スタックの多数のセルを監視できます。DC3036Aデモ用ボードには反転isoSPIが使用されており、冗長な通信パスを実現できます。PCB、部品、およびDuraClikコネクタは、低いEMI感度およびEMI放射向けに最適化されています。

DC3036Aは、DC2792Bデュアル・マスタisoSPIをDC2026 Linduino® Oneと接続することでPCと通信できます。DC2026でバッテリ・スタック・モニタのICを制御し、USBシリアル・ポート経由でデータを受信するには、「スケッチ」と呼ばれる適切なプログラムをロードする必要があります。DC2026Cには、isoSPIに変換され、DC3036A isoSPIポート(J4またはJ5コネクタ)に接続できる標準SPIインターフェースが装備されています。DC2792B付属ボードには、可逆操作に対応するための2つのSPI-isoSPIチャンネルが装備されています。

eval board
DC2792B

LTC6820 Demo Board | Dual Master isoSPI Adapter

製品詳細

The demonstration circuit DC2792B is an SPI serial to dual-port isoSPI adapter that uses a pair of multiplexed LTC6820 isoSPI transceivers and miniaturized isoSPI connectors (2 contact DuraClik). The board can functionally replace a DC1941 in cases where isoSPI battery-management (BMS) devices are being evaluated, but provides a second isoSPI master to exercise the reversible isoSPI feature where available. The SPI interface can be provided via the legacy 14-contact ribbon cable from either a DC590 or DC2026 USB adapter, or directly installed on the DC2026 as a Linduino shield. The two isoSPI ports are MAIN and AUXiliary, with activity of each indicated by blue LEDs. For use in place of DC1941 or non-reversible isoSPI networks, the MAIN port must be used. Power for the DC2792B comes indirectly from the USB port of the host computer, via the USB to serial adapter being used.

DC2792A
製造中止:LTC6820デモ用ボード | デュアル・マスタisoSPIアダプタ
DC2792A-1 DC2792A-2
DC2350A-A
LTC6812-1 デモ・ボード | 15 チャンネル・バッテリ・スタック・モニタ、デイジーチェーン・インターフェース付き
eval-image-unavailable
DC3036A
LTC6812-1デモ用ボード | 15チャンネル・バッテリスタック・モニタ、デイジーチェーン・インターフェース付き
DC3036A Evaluation Board - Angle View DC3036A Evaluation Board - Top View DC3036A Evaluation Board - Bottom View
DC2792B
LTC6820 Demo Board | Dual Master isoSPI Adapter
Figure 1. Proper Demo Board Connection (with Ribbon Cable) Figure 2. Proper Demo Board Connection (as Linduino Shield)

最新のディスカッション

最近表示した製品