LTC6811-2
製造中12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、アドレス指定可能インターフェース搭載、第4世代
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.72
製品の詳細
- LTC6804からのピン互換アップグレード
- 最大12個の直列バッテリ・セルを測定
- 最大合計測定誤差:1.2mV
- 高電圧システム用スタック可能なアーキテクチャ
- 内蔵isoSPI™ インターフェース
- 1Mbの分離シリアル通信
- 単一のツイスト・ペアを使用(最大100m)
- 低いEMI感度およびEMI放射
- 290µs でシステム内のすべてのセルを測定
- 電圧と電流の同期測定
- 16ビットADC、プログラマブル・ノイズ・フィルタ付き
- ISO 26262準拠システム用に設計
- プログラマブル・タイマー付きパッシブ・セル・バランシング
- 5個の汎用デジタルI/Oまたはアナログ入力
- 温度やその他センサー入力
- I2CまたはSPIマスタとして設定可能
- スリープ・モード電源電流:4μA
- 48ピンSSOPパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC6811は、合計測定誤差1.2mV未満で最大12個の直列接続したバッテリ・セルを測定できるマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。LTC6811のセル測定範囲は0V〜5Vで、ほとんどのバッテリ化学構造に適しています。12個すべてのセルを290µsで測定することができ、高いノイズ低減効果のためにデータ・アクイジション・レートを下げることもできます。
複数のLTC6811デバイスを直列接続すれば、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時に監視することも可能です。各LTC6811は、RF耐性のある高速長距離通信用のisoSPIインターフェースを備えています。LTC6811-1を使用して複数のデバイスを接続するには、デイジーチェーン構成ですべてのデバイスを1つのホスト・プロセッサに接続します。LTC6811-2を使用して複数のデバイスをホスト・プロセッサに並列接続する場合は、各デバイスを個別にアドレス指定します。
LTC6811はバッテリ・スタックまたは個別の電源から直接給電できます。LTC6811には、各セルにパッシブ・バランシングが備わっており、各セルに対して個々のPWMデューティ・サイクル制御が行われます。その他の機能として、オンボード5Vレギュレータ、5個の汎用I/Oライン、消費電流が4µAに低減するスリープ・モードがあります。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- バックアップ・バッテリ装置
- グリッド蓄電システム
- 高出力携帯機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6811HG-2#3ZZPBF | 48-Lead SSOP | ||
LTC6811HG-2#3ZZTRPBF | 48-Lead SSOP | ||
LTC6811HG-2#PBF | 48-Lead SSOP | ||
LTC6811HG-2#TRPBF | 48-Lead SSOP | ||
LTC6811IG-2#3ZZPBF | 48-Lead SSOP | ||
LTC6811IG-2#3ZZTRPBF | 48-Lead SSOP | ||
LTC6811IG-2#PBF | 48-Lead SSOP | ||
LTC6811IG-2#TRPBF | 48-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6811HG-2#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6811HG-2#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6811HG-2#PBF | 製造中 | |
LTC6811HG-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6811IG-2#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6811IG-2#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6811IG-2#PBF | 製造中 | |
LTC6811IG-2#TRPBF | 製造中 | |
6 25, 2019 - 19_0135 LTC6811-1, LTC6811-2 Die Revision Change. |
||
LTC6811HG-2#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6811HG-2#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6811HG-2#PBF | 製造中 | |
LTC6811HG-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6811IG-2#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6811IG-2#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6811IG-2#PBF | 製造中 | |
LTC6811IG-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Linduino 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。