LTC6810-1
製造中6 チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、ディジーチェーン・インターフェース付き、第4世代
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.97
製品の詳細
- 最大 6 個の直列バッテリ・セルを測定
- 最大合計測定誤差: 1.8 mV
- スタック可能なアーキテクチャで数百セルをサポート
- 内蔵 isoSPI™ インターフェース
- 290 μs でシステム内のすべてのセルを測定
- 1 Mb の分離シリアル通信
- 単一のツイスト・ペアを使用(最大 100 m)
- 低い EMI 感度および EMI 放射
- 双方向により破損ワイヤを保護
- 5V の低電力で性能を保証
- 未使用のセルを測定
- ISO 26262 準拠システム用に設計
- プログラマブルなパルス幅変調によるパッシブ・セル・バランス
- 4 個の汎用デジタル I/O またはアナログ入力
- 温度やその他のセンサー入力
- I2C または SPI マスターとして設定可能
- スリープ・モード電源電流: 4 μA
- 44 ピン SSOP パッケージ
LTC6810 は、マルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。LTC6810 は、合計測定誤差 1.8 mV 未満で最大 6 個の直列接続されたバッテリ・セルを測定できます。LTC6810 のセル測定範囲は 0 V ~ 5 V で、ほとんどのバッテリ化学構造に適しています。6 個すべてのセルを 290 μs で測定することができ、高いノイズ低減効果のためにデータ・アクイジション・レートを下げることもできます。
複数の LTC6810-1 デバイスを直列接続すれば、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時に監視することも可能です。各 LTC6810 は、RF 耐性のある高速長距離通信用の isoSPI インターフェースを備えています。LTC6810-1 を使用して複数のデバイスを接続するには、デイジーチェーン構成ですべてのデバイスを 1 つのホスト・プロセッサに接続します。LTC6810-1 は双方向動作をサポートしているため、ワイヤが損傷しても通信できます。LTC6810-2 を使用して複数のデバイスをホスト・プロセッサに並列接続する場合は、各デバイスを個別にアドレス指定します。
LTC6810 はバッテリ・スタックまたは個別の電源から直接給電できます。LTC6810 には、各セルにパッシブ・バランスが備わっており、各セルに対して個々の PWM デューティ・サイクル制御が行われます。また未使用セルを測定する機能もあります。その他の機能には、オンボード 5 V レギュレータ、4 個の汎用 I/O ライン、電流消費を 4μA まで低減できるスリープ・モードなどがあります。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- バックアップ・バッテリ装置
- グリッド蓄電システム
- 高出力携帯機器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6810HG-1#3ZZPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6810HG-1#3ZZTRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6810IG-1#3ZZPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6810IG-1#3ZZTRPBF | 44-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2022 - 22_0035 LTC6810-1, LTC6810-2 Die Revision |
||
LTC6810HG-1#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6810HG-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6810IG-1#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6810IG-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6810HG-1#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6810HG-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6810IG-1#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6810IG-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
6 12, 2019 - 19_0127 LTC6810-1,LTC6810-2 Datasheet Change |
||
LTC6810HG-1#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6810HG-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6810IG-1#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6810IG-1#3ZZTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Linduino 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。