LTC3336

新規設計に推奨

15V/250mAナノパワー降圧DC/DC、設定可能なピーク入力電流

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.18
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:2.5V~15V
  • 出力電流:最大250mA
  • IVIN = 65nA(レギュレーション時、無負荷)
  • 出力電圧範囲:1.2V~5V
  • 16固定出力電圧(4ピンストラップ入力を介して設定)
  • 4ピークVIN電流(2ピンストラップ入力を介して設定)(10mA/30mA/100mA/300mA)
  • ドロップアウト・モード時の低IQ
  • パワーグッド(PGOOD)出力
  • 2mm × 2mm の12ピンLQFNおよび1.18mm × 1.62mmの12ピン・チップ・スケール(WLCSP)パッケージ
LTC3336
15V/250mAナノパワー降圧DC/DC、設定可能なピーク入力電流
LTC3336 Application Circuit LTC3336 Pin Configuration LTC3336 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3336
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2965A

LTC3336 | 15V/250mAナノパワー降圧DC/DC、プログラマブルなピーク入力電流

製品詳細

デモ回路2965Aは、LTC3336 15V/250mAナノパワー降圧DC/DC用のデモ回路であり、ピーク入力電流がプログラマブルであり、設定可能な出力電圧とピーク電流制限値を使用して動作します。LTC3336は2.5V~15Vの入力電圧と最大300mAのピーク電流をサポートし、通常の自己消費電流は80nAです。出力電圧は1.2V~5Vの範囲で設定できます。

DC2965AはLTC3336の最大出力構成となるシンプルなレイアウトを示します。回路を削減して、IPEAKレベルを低減できます。

DC2965A
LTC3336 | 15V/250mAナノパワー降圧DC/DC、プログラマブルなピーク入力電流
DC2965A Evaluation Board DC2965A Evaluation Board - Top View DC2965A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品