LTC3315B

新規設計に推奨

デュアル5V、2A同期型降圧DC/DC(2mm × 2mm LQFN)

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.12
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デュアル出力(個々の出力電流は2A)
  • 高効率:19mΩ NMOSおよび75mΩ PMOS
  • 広帯域幅、高速過渡応答
  • スイッチング周波数(10MHzまで同期可能)
  • VIN範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT 範囲:0.5V~VIN
  • VOUT精度:±1%
  • 低リップル・バースト・モード®動作
  • ピーク電流モードの制御
  • 最小オン時間:25ns
  • 過負荷におけるインダクタの飽和状態に対する安全な耐性
  • シャットダウン電流:1.2µA
  • 高精度な400mVのイネーブル閾値
  • 内部ソフトスタート機能と補償機能
  • パワーグッド出力
  • 低プロファイル熱強化型12ピン
    2mm × 2mm × 0.74mm LQFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3315B
デュアル5V、2A同期型降圧DC/DC(2mm × 2mm LQFN)
LTC3315B Application Circuit LTC3315B Pin Configuration LTC3315B Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3315A
  • LTC3315B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2748A

3.3V VIN、デュアル2A、6MHz同期型降圧レギュレータ(出力1.8Vおよび2.0V時)、0.71cm2ソリューション

製品詳細

デモ回路DC2748Aは、6MHzで動作する、LTC3315Bデュアル5V、2A同期降圧DC/DCレギュレータを備えています。レギュレータの一方は1.8V出力、もう一方は2.0V出力で、両方とも最大負荷は2Aです。LTC3315Bは、0.5V~VINの出力電圧(動作周波数3MHz~10MHz)に対応しています。LTC3315Bはコンパクトな高効率、高速の同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。最小オン時間が25nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

DC2748Aの動作モードは、バースト・モード/スキップ・モード/強制連続(FC)モードから選択できます。JP1をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3315Bを3MHz~10MHzのクロック周波数に同期させることができます。LTC3315Bは、外部クロックと同期させると強制連続モードで動作します。

LTC3315Bデータシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。データシートは、デモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC3315Bは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた2mm × 2mm LQFNパッケージで組み立てられています。データシートのPCBに関する考慮事項のセクション。

デモ・マニュアルに記載の効率/負荷グラフは、3.3V入力でのバースト・モード動作時の回路における、効率と電力損失を示しています。

DC2748A
3.3V VIN、デュアル2A、6MHz同期型降圧レギュレータ(出力1.8Vおよび2.0V時)、0.71cm2ソリューション
DC2748A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品