LTC3312SA
新規設計に推奨5V、デュアル6A/2相12A降圧DC/DCレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.32
製品の詳細
- デュアル6A出力
- シングル出力として構成可能、2相12A降圧
- 高効率:12mΩハイサイドおよび8mΩローサイド
- 最大総合DC出力誤差:±1%
- 広帯域幅、高速過渡応答
- 内部入力コンデンサがEMIを低減
- VIN範囲:2.25V~5.5V
- VOUT範囲:0.5V~VIN
- 3MHzまでプログラマブルな周波数
- 低IQの超低リップルバースト・モード®動作
- シャットダウン電流:1.4μA
- 35ns最小オン時間
- 内部補償
- 電源シーケンスの高精度なイネーブルとパワーグッド
- トラッキング、プログラマブル・ソフトスタート、温度モニタ出力
- 熱特性を改善した4mm × 3mm × 0.95mmの22ピンLQFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定取得
LTC3312SAは、デュアル・モノリシック同期型6A降圧コンバータです。性能条件が厳しい省スペースのアプリケーションに4mm × 3mmの1パッケージで対応できます。固定周波数、最大3MHzのスイッチング周波数でのピーク電流を特長とするこの両降圧コンバータは、わずかな外付け部品で高効率かつ高速の過渡応答を実現します。LTC3312SAは、シングル出力の2相12A降圧コンバータとしても構成できます。
LTC3312SAは、低ノイズの強制連続モードまたはパルス・スキップ・モード、または軽負荷の高効率バースト・モードで動作します。通常のスイッチング周波数は、デフォルトの2MHzに設定され、外付け抵抗でプログラミングしたり、MODE/SYNCピンによって外付け発振器と同期したりします。入力リップル電流を軽減するために、デュアル・コンバータは位相を180度ずらして切り替えます。
入力範囲が2.25V〜5.5VのLTC3312SAは、わずか500mVという低い値まで出力を調整できます。その他にも、高精度イネーブル閾値、PGOOD信号、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、出力短絡保護などの機能があります。プログラマブル・ソフトスタートや温度モニタ出力も備えています。このデバイスは、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドが付いた、薄型の22ピン4mm × 3mm × 0.95mm LQFNパッケージを採用しています。
アプリケーション
- サーバー、テレコム電源、光ネットワーク
- 分散型DC電源システム(POL)
- FPGA、ASIC、μPコア電源
- 工業/オートモーティブ/通信
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3312SAAV#PBF | 22-Lead LQFN (4mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3312SAJV#WPBF | 22-Lead LQFN (4mm × 3mm × 0.95mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 15, 2023 - 23_0224 Qualification of SMT Attach Material and Die Thickness Update For LTC3312S |
||
LTC3312SAAV#PBF | 製造中 | |
LTC3312SAJV#WPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3312SA
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3312sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める