LTC3304

新規設計に推奨

5V、6A同期整流式降圧レギュレータ(2mm × 2mm FCQFN)

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率:12mΩのNMOS、34mΩのPMOS
  • ピーク電流モードの制御
    • 最小オン時間:27ns
    • 広帯域幅、高速過渡応答
  • IQが80μAの低リップルBurst Mode®動作
  • 最大6MHzで動作
  • 過負荷によるインダクタの飽和状態に対する耐性を確保
  • VIN範囲:2.25V~5.5V
  • 固定VOUT範囲:0.5V~3.65V、50mV刻みの出荷時設定
  • VOUT精度:全温度範囲で±1%
  • 高精度な400mVのイネーブル閾値
  • シャットダウン電流:1μA
  • パワー・グッド、内部補償、ソフトスタート機能
  • 熱強化型12ピン、2mm × 2mm、フリップ・チップ(FCQFN)パッケージ、サイド・ウェッタブル・フランク付き
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LTC3304
5V、6A同期整流式降圧レギュレータ(2mm × 2mm FCQFN)
LTC3304 Application Circuit LTC3304 Pin Configuration LTC3304 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3304A
  • LTC3304A-05
  • LTC3304C
  • LTC3304C-05
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3203A

LTC3304A(3.3Vを1.2V(6A)に変換する、2mm × 2mm SWF FCQFN採用の2MHz同期整流式降圧レギュレータ)の性能評価

機能と利点

  • LTC3304A評価用ボード
  • 負荷過渡応答の評価用に過渡回路を搭載
  • EMI放射試験でのノイズ低減のためにEMIフィルタを搭載

製品詳細

デモ回路DC3203Aには、LTC3304A(2MHzで3.3Vを1.2Vに変換する6Aの降圧レギュレータとして動作する5V、6Aの同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ))が搭載されています。LTC3304Aは、0.5VからVINまでの出力電圧の調整をサポートします。LTC3304Aは、高効率、高速のコンパクトな同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。27nsの最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換が可能です。

DC3203Aの動作モードは、バースト・モード/スキップ(PS)モード/強制連続(FC)モードから選択できます。JP1をSKIP位置に設定すると、LTC3304Aを1.6MHz~2.4MHzのクロック周波数に同期させることができます。LTC3304Aは、外部クロックと同期させると強制連続モードで動作します。

DC3203Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタも備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に印加します。ボードのEMI性能は、ユーザ・ガイドの「EMI Test Results(EMIテスト結果)」セクションに記載されています。EMI性能グラフの赤線は、伝導/放射EMIテストにおけるCISPR25クラス5のピーク制限値を示しています。

LTC3304Aデータシートには、このデバイス、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。LTC3304Aの完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるLTC3304Aのデータシートに記載されています。DC3203A評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLTC3304Aのデータシートを参照してください。LTC3304Aは、ハンダ付けの目視検査がしやすいサイドウェッタブル・フランク(SWF)が付いた2mm × 2mm FCQFNパッケージを採用しています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout(低EMI PCBのレイアウト)」セクションに記載されています。

DC3203A
LTC3304A(3.3Vを1.2V(6A)に変換する、2mm × 2mm SWF FCQFN採用の2MHz同期整流式降圧レギュレータ)の性能評価
DC3203A Evaluation Board DC3203A Evaluation Board - Top View DC3203A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

ltc3304に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品