LTC3303

新規設計に推奨

5V、4A同期整流式降圧レギュレータ(2mm × 2mm FCQFN)

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率:12mΩのNMOS、34mΩのPMOS
  • ピーク電流モードの制御
    • 最小オン時間:27ns
    • 広帯域幅、高速過渡応答
  • IQが80μAの低リップルBurst Mode®動作
  • 最大6MHzで動作
  • 過負荷によるインダクタの飽和状態に対する耐性を確保
  • VIN範囲:2.25V~5.5V
  • 固定VOUT範囲:0.5V~3.65V、50mV刻みの出荷時設定
  • VOUT精度:全温度範囲で±1%
  • 高精度な400mVのイネーブル閾値
  • シャットダウン電流:1μA
  • パワー・グッド、内部補償、ソフトスタート機能
  • 熱強化型12ピン、2mm × 2mm、フリップ・チップ(FCQFN)パッケージ、サイド・ウェッタブル・フランク付き
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LTC3303
5V、4A同期整流式降圧レギュレータ(2mm × 2mm FCQFN)
LTC3303 Application Circuit LTC3303 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3303A
  • LTC3303A-05
  • LTC3303C
  • LTC3303C-05
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-GMSL2ETH-SL

FPGA-based 8x GMSL to 10 Gb Ethernet Adapter

機能と利点

  • Edge compute platform for machine vision and real-time sensor fusion for autonomous robots and vehicles applications
  • 8 x GMSL2 camera interfaces with up to 6 Gbps/channel
  • 10 Gbps SFP+ Ethernet interface
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol for synchronization with host systems and other edge devices
  • Advanced embedded processing capabilities
  • ROS2 compliant
  • Advanced camera triggering functions and control features
  • Open-source software stack and FPGA design to enable custom applications development

製品詳細

The AD-GMSL2ETH-SL is an edge compute platform enabling low-latency data transfer from eight Gigabit Multimedia Serial Link™ (GMSL) interfaces on to a 10 Gb Ethernet link. The target applications include autonomous robots and vehicles where machine vision and real-time sensor fusion is critical.

The system includes two MAX96724 Quad Tunneling GMSL2/1 to CSI-2 Deserializers, enabling connectivity to eight GMSL cameras. The video data from the cameras is transferred from the MAX96724 deserializers via MIPI CSI2 interfaces to an AMD KV26 System on Module which implements the logic to aggregate the video data from all the GMSL cameras into a 10 Gb Ethernet link, so that it can be sent to a central processing unit.

The IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) with hardware timestamping is supported, enabling accurate synchronization with host systems and other edge devices. The AD9545 Quad Input, 10-Output, Dual DPLL/IEEE 1588, 1 pps Synchronizer and Jitter Cleaner is used to generate the required clocks for the 10 Gb Ethernet interface and the PTP logic.

A software networking stack can be used to realize the communication over the 10 Gb Ethernet link. Since the system runs Linux tools like gstreamer can be used to send the video data to a host and remote connection into the system is possible via ssh. The software network stack has limitations in terms of the maximum achievable transfer rate, and for this reason there is also the option to have an FPGA accelerated UDP or TCP implementation with Real Time Transfer (RTP) protocol for data packetization, which can get up to the maximum achievable data rate on the 10 Gb ethernet interface.

Accurate camera triggering control is achieved through dedicated FPGA logic, with configurable frequency and phase as well as selecting the trigger source between the internal logic and external signals.

Sixteen (16) general purpose I/O pins are available with software configurable functionality, operating at 3.3 V voltage level. A RS232 dedicated interface can be used to connect UART peripherals such as GNSS devices.

The design is accompanied by an open-source software stack and FPGA design, and reference applications, enabling custom software development to start from a proven implementation.

APPLICATIONS

  • Autonomous robots and vehicles

eval board
DC3252A

LTC3303A(3.3Vを1.2V(4A)に変換する、2mm × 2mm SWF FCQFN採用の2MHz同期整流式降圧レギュレータ)の性能評価

機能と利点

  • LTC3303A評価用ボード
  • 負荷過渡応答の評価用に過渡回路を搭載
  • EMI放射試験でのノイズ低減のためにEMIフィルタを搭載

製品詳細

デモ回路DC3252Aには、LTC3303A(2MHzで3.3Vを1.2Vに変換する4Aの降圧レギュレータとして動作する5V、4Aの同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ))が搭載されています。LTC3303Aは、0.5VからVINまでの出力電圧の調整をサポートします。LTC3303Aは、高効率、高速のコンパクトな同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。27nsの最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換が可能です。

DC3252Aの動作モードは、バースト・モード/スキップ(PS)モード/強制連続(FC)モードから選択できます。JP1をSKIP位置に設定すると、LTC3303Aを1.6MHz~2.4MHzのクロック周波数に同期させることができます。LTC3303Aは、外部クロックと同期させると強制連続モードで動作します。DC3252Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタも備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に印加します。このボードのEMI性能は、「EMI Test Results(EMIテスト結果)」セクションに記載されています。EMI性能グラフの赤線は、伝導/放射EMIテストにおけるCISPR25クラス5のピーク制限値を示しています。

LTC3303Aデータシートには、このデバイス、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。LTC3303Aの完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるLTC3303Aのデータシートに記載されています。DC3252A評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLTC3303Aのデータシートを参照してください。LTC3303Aは、ハンダ付けの目視検査がしやすいサイドウェッタブル・フランク(SWF)が付いた2mm × 2mm FCQFNパッケージを採用しています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout(低EMI PCBのレイアウト)」セクションに記載されています。

eval board
AD-GMSL522-SL

GMSL Carrier Board

機能と利点

  • GMSL2 prototyping system supporting the NVIDIA Jetson™ SoCs
  • On-board MAX96724 that allows 4x GMSL2/1 camera inputs that allows for camera module bring-up, debug, and video streaming
  • On-board MAX96717 that can be used for camera emulation and head-unit debug
  • Enables development of GMSL applications with NVIDIA Jetson™ SoC
  • SAMTEC connector that allows connection of any GMSL DPHY EV Kit to the NVIDIA Jetson™
  • Additional inputs: USB, Ethernet, PCIe, and microSD card

製品詳細

The AD-GMSL522-SL is a GMSL-enabled NVIDIA Jetson Xavier™ NX-based carrier board and software solution that allows for simple camera to display conversion. This solution creates a scalable, user friendly, GMSL platform for receiving and transmitting data over a gigabit multimedia serial link (GMSL). The platform enables demonstrations and ecosystem development by serving as a hardware platform for software development.

The AD-GMSL522-SL supports two forms of camera input -- either straight CSI data coming through a SAMTEC connector, or via camera modules using GMSL2 or GMSL1 technology to connect to the on-board MAX96724 via COAX connectors. GMSL evaluation kits or any camera utilizing the standard 15- or 22-pin Raspberry Pi connector can be connected here using the AD-GMSLCAMRPI-SL adapter board.

The AD-GMSL522-SL package includes software tools to enable customers in their development of GMSL applications. Among these tools are modified L4T kernels that support certain camera modules and documentation that allows any user to update these kernels for their specific hardware needs.

The design incorporates the MAX96724GTN/VY+ Quad tunneling GMSL2/1 to CSI-2 deserializer and MAX96717GTJ/VY+ CSI-2 to GMSL2 serializer and provides a reliable platform to evaluate high-bandwidth GMSL.

There are two system options available for purchase: the AD-GMSL522-SL which is the base carrier board and does not include the NVIDIA SoM, and the AD-GMSL522-SOM-SL which is the carrier board including the NVIDIA Jetson Xavier™ NX SoM.

APPLICATIONS

  • ADAS Camera Solutions
  • Sensor Fusion ECU
  • Driver and Occupant Monitoring
  • In-cabin Infotainment

AD-GMSL2ETH-SL
FPGA-based 8x GMSL to 10 Gb Ethernet Adapter
AD-GMSL2ETH-SL Board Photo Angle View AD-GMSL2ETH-SL Board Photo Top View AD-GMSL2ETH-SL Board Photo Bottom View AD-GMSL2ETH-SL Block Diagram
DC3252A
LTC3303A(3.3Vを1.2V(4A)に変換する、2mm × 2mm SWF FCQFN採用の2MHz同期整流式降圧レギュレータ)の性能評価
DC3252A Evaluation Board DC3252A Evaluation Board - Top View DC3252A Evaluation Board - Bottom View
AD-GMSL522-SL
GMSL Carrier Board
AD-GMSL522-SL Board Photo Angle View AD-GMSL522-SL Board Photo Top View AD-GMSL522-SL Board Photo Bottom View AD-GMSL522-SL Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品