LTC2949
製造中高電圧バッテリ・パックの電流、電圧、充電モニタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.22
製品の詳細
- バッテリ・スタックの電圧、電流、電力の測定
- バッテリの積算された充電および電力量を示す
- < 1μVオフセットでの20ビット電流測定
- 内蔵絶縁型isoSPI™またはSPIインターフェース
- LTC68xx/ADBMS68xx互換、セル・モニタでの同期測定をサポート
- 最大12個のバッファ電圧測定入力
- 最大5個のGPIO、400kHzでドライブ・グラウンド、電源、またはトグリングに設定可能
- ハイサイドまたはローサイドの電流検出
- 0.3%の電流および電圧精度
- 1%の電力量および充電精度
- 真の平均ADC
- ボードのキャリブレーション係数を保存するI2C EEPROMインターフェース
- すべての測定量に対する閾値レジスタ
- ISO26262準拠システム用に設計
- 入力ピンでの断線検出
- 48ピンLQFPパッケージを採用
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC2949は、電気自動車やハイブリッド自動車、その他の絶縁型電流検出アプリケーション用の、高精度電流、電圧、温度、充電、および電力量計です。最大2つの検出抵抗とバッテリ・パック電圧に対して電圧降下を同時に監視することで、バッテリ・パックにおいて流入または流出する充電および電力量を示します。
低オフセットΔΣ ADCは、電圧と電流の正確な測定を可能にし、その際の電力損失は無視できる程度です。電流および電力の連続積分により、バッテリ・パックで供給または受信する充電および電力量を損失なく追跡できます。
内蔵のシリアル・インターフェースは、ホストへの絶縁型isoSPI通信をサポートするよう構成するか、SPIインターフェースとして構成することができます。
LTC2949は、外部センサーまたは抵抗分圧器からの電圧を測定するための、12個の内部でバッファされた高インピーダンス入力(V1~V12)を備えており、温度、HVリンク電圧、シャーシ絶縁の測定やコンタクタ状態の監視が可能です。LTC2949には、最大5つのプログラマブルなデジタル出力があり、400kHzでグラウンド、電源、またはトグリングに設定できます。
プログラマブルな閾値とレジスタの追跡により、ホストへのデジタル・トラフィックを削減できます。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド自動車
- 絶縁型電流検出
- バックアップ・バッテリ・システム
- 高出力ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
Analog Dialogue 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2949HLXE#3ZZPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC2949HLXE#3ZZTRPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC2949ILXE#3ZZPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC2949ILXE#3ZZTRPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 4, 2022 - 22_0092 LTC2949 Die Revision Change |
||
LTC2949HLXE#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC2949HLXE#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC2949ILXE#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC2949ILXE#3ZZTRPBF | 製造中 | |
10 12, 2020 - 20_0273 LTC2949 Datasheet Change |
||
LTC2949HLXE#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC2949HLXE#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC2949ILXE#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC2949ILXE#3ZZTRPBF | 製造中 | |
8 27, 2020 - 20_0272 Additional Wafer Fab Location (Vanguard International Semiconductor, Taiwan) for LTC2949 and LTC7821 |
||
LTC2949HLXE#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC2949HLXE#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC2949ILXE#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC2949ILXE#3ZZTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。