LT8685S
新規設計に推奨連結可能な42Vクワッド同期整流式モノリシック降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.03
製品の詳細
- Silent Switcher®2アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 2チャンネルの高電圧同期型降圧レギュレータ
- 入力電圧範囲:3V~42V
- チャンネルあたり最大2.5Aの出力電流
- 1個のインダクタを使用してチャンネルを並列に接続可能
- 2チャンネルの低電圧同期整流式降圧レギュレータ
- 入力電圧範囲:3V〜8V
- チャンネルあたり最大4Aの出力電流
- 1個のインダクタを使用してチャンネルを並列に接続可能
- 12μAのIQ(全チャンネルをアクティブ化、無負荷)
- 柔軟な電源シーケンシングおよび制御
- 調整と同期が可能:350kHz~3MHz
- 36ピンLQFN(5mm × 6mm)パッケージを採用 オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
LT8685Sは柔軟性に優れた4チャンネルの電流モード・モノリシック・レギュレータで、占有する基板面積を最小限に抑えながら、広い範囲のオートモーティブ用および工業用アプリケーションに電源を供給できます。
LT8685Sは、2個の42V対応2.5A降圧レギュレータと2個の8V対応4A降圧レギュレータを組み合わせています。1個のインダクタを使用して2個の42Vレギュレータを組み合わせることで、最大5Aの電流を出力できます。同様に、1個のインダクタを使用して2個の8Vレギュレータを組み合わせることで、最大8Aの電流を出力できます。チャンネル・イネーブル、トラッキング/ソフトスタート、パワーグッドの各ピンが個別に用意されているため、電源のシーケンシングや制御を柔軟に行えます。LT8685SはSilent Switcher 2アーキテクチャおよび選択可能なスペクトラム拡散モードを特長とし、高スイッチング周波数で高い効率を実現しながらEMI/EMCの放射を非常に低いレベルに抑えます。
LT8685Sはサーマル・シャットダウンおよび各チャンネルのサイクルごとの電流制限機能によって、短絡保護と堅牢な動作を実現します。
アプリケーション
- オートモーティブ・システム
- 工業用制御および電源供給
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
Book & eBook 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8685SRV#PBF | 36-Lead LQFN Package (5mm x 6mm) | ||
LT8685SRV#TRPBF | 36-Lead LQFN Package (5mm x 6mm) | ||
LT8685SRV#WPBF | 36-Lead LQFN Package (5mm x 6mm) | ||
LT8685SRV#WTRPBF | 36-Lead LQFN Package (5mm x 6mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8685S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt8685sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める