LT8640A

新規設計に推奨

42V、5A / 8Aピーク同期降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)、2.5μA静止電流

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.68
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
    • 超低EMI放射
    • スペクトラム拡散周波数変調
  • 高周波で高効率
    • 1MHz時の最大効率:96%(12VIN、5VOUT
    • 2MHz時の最大効率:95%(12VIN、5VOUT
  • 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
  • 最大連続出力5A、ピーク・トランジェント出力8A
  • 超低静止電流Burst Mode®動作
    • IQ = 2.5μAで12VINから3.3VOUTへのレギュレーション
    • 出力リップル<10mVP-P
  • 高速最小スイッチオン時間:30 ns
  • すべての条件下で低ドロップアウト:1A時100mV
  • 3.3Vの固定出力で使用可能
  • 強制連続モード
  • 逆方向の大電流にも安全に対応可能
  • 調整と同期が可能な周波数:200kHz~3MHz
  • ピーク電流モード動作
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • ハンダ接合の信頼性が向上した小型の18ピン3mm × 4mm側面ハンダ付け可能QFN
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
LT8640A
42V、5A / 8Aピーク同期降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)、2.5μA静止電流
LT8640A Application Circuit LT8640A Pin Configuration LT8640A Pin Configuration LT8640A Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8640
  • LT8640-1
  • LT8640A
  • LT8640S-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3099A

LT8640A | 42V、5A(8Aピーク)同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)、2.5μA静止電流

製品詳細

デモ回路3099Aは、LT8640Aを使用した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、5A同期整流式降圧Silent Switcher®です。このデモ用ボードは、5.7V~42V入力、5V出力用に設計されています。また、LT8640Aは最小3.4V入力で動作できます。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8640Aは、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。電源スイッチが内臓されており、必要な全回路が含まれているため、部品数が少なく、ソリューション・サイズが小型です。特殊なSilent SwitcherアーキテクチャによってEMI放射が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI性能を更に改善できます。Burst Mode®での2.5μAの超低静止電流により、超軽負荷で高効率です。 最小オン時間が30nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

LT8640Aのスイッチング周波数は、発振器抵抗または外部クロックにより、200kHz~3MHzの範囲でプログラムすることができます。デモ回路3099Aのデフォルト周波数は2MHzです。デモ用ボードLT8640AのSYNC/MODEピンは、デフォルトでは低リップル・バースト・モード動作用にグラウンド(JP1のBURST位置)に接続されています。JP1シャントを動かすことにより、スペクトラム拡散モードと強制連続モードから選択することができます。外部クロックと同期するには、JP1をFCM/SYNCに動かし、外部クロックをSYNC端子に入力します。

LT8640Aのデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ回路3099A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8640Aは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 4mmプラスチックQFNパッケージとして組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations and Peak Output Current(低EMI PCBレイアウトと熱に関する考慮事項およびピーク出力電流)」セクションに記載されています。

DC3099A
LT8640A | 42V、5A(8Aピーク)同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)、2.5μA静止電流
DC3099A Evaluation Board DC3099A Evaluation Board - Top View DC3099A Evaluation Board - Bottom View DC3099A - Proper Measurement Equipment Setup

最新のディスカッション

lt8640aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品