LT8636
新規設計に推奨静止電流2.5µAの42V、5A/7Aのピーク同期型降圧Silent Switcher
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.35
Viewing:
製品の詳細
- 静音スイッチャー ®構造
- 超低EMI放射
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 高周波で高い効率性
- 1MHz、12VIN~5 VOUTで最大96%の効率性
- 2MHz、12VIN~5VOUTで最大95%の効率性
- 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
- 5Aの最大連続電流、7Aのピーク・トランジェント出力
- 超低静止電流バースト・モード®動作
- 2.5µA IQ、12VIN~3.3VOUTを制御
- 出力リップル<10mVP-P
- 高速最小スイッチ・オン時間:30ns
- あらゆる条件下で低ドロップアウト:1Aで100mV
- 強制連続モード
- 調整可能かつ位相同期可能:200kHz~3MHz
- 出力ソフトスタートとパワー・グッド
- 小型20ピン4mm × 3mm LQFNパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8636同期型降圧レギュレータは、EMI放射を最小化しつつ高スイッチング周波数で高い効率性を実現するSilent Switcherアーキテクチャ設計です。30nsの最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高スイッチング周波数でも高い降圧レシオが可能です。
LT8636の極めて低い2.5µAの低静止電流(完全制御で出力)により、アプリケーションは非常に小さい負荷電流下で最大効率を要求できます。CLKOUTピンにより、他のレギュレータをLT8636に同期できます。
バースト・モード動作は超低スタンバイ電流消費を実現し、強制連続モードは全出力負荷範囲にわたる周波数同調を制御、またスペクトラム拡散動作はEMI放射を一層低減できます。ソフト・スタートと追跡機能はTR/SSピンを通じて読み書きし、正確な入力電圧UVLO閾値がEN/UVピンを使って設定できます。
アプリケーション
- オートモーティブおよび工業用電源
- 汎用降圧
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8636EV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8636EV#WPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8636HV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8636HV#WPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8636JV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8636JV#WPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8636JV#WTRPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8636MPV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 15, 2023 - 23_0182 Notification of Qualification of Pillar Size Update for LT3977, LT3978, LT8636, LT8637, LT8640S, LT8640S-2, LT8643S, LT8643S-2 |
||
LT8636EV#PBF | 製造中 | |
LT8636EV#WPBF | 製造中 | |
LT8636HV#PBF | 製造中 | |
LT8636HV#WPBF | 製造中 | |
LT8636JV#PBF | 製造中 | |
LT8636JV#WPBF | 製造中 | |
LT8636JV#WTRPBF | 製造中 | |
LT8636MPV#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8636
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8636
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。