LT8615

新規設計に推奨

静止電流2.5μAの42V、3.5A同期整流式降圧レギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.65
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3V~42V
  • 広い出力電圧範囲:0.787V~(VIN – 0.4V)
  • 超低静止電流のBurst Mode®
  • 動作:
    • 12VINから3.3VOUTへのレギュレーション時のIQ:2.5μA未満
    • 出力リップル:10mVP-P未満
  • 超低EMI放射を実現するSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)パワートレイン
  • 高効率の2MHz同期動作:
    • 2MHz時の最大効率:93%(12VIN、5VOUT
  • 短い最小スイッチオン時間:40ns
  • 超低ドロップアウト:1Aで125mV
  • 調整と同期が可能:400kHz~2.5MHz
  • オプションのスペクトラム拡散周波数変調
  • 固定周波数ピーク電流モード動作
  • 高精度のイネーブル・ピン閾値:1V
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 小型の3mm × 3mmサイド・ウェッタブルQFNパッケージ
    • 高電圧ピンと低電圧ピン間のクリアランス
    • 信頼性に優れたハンダ接合
  • 車載アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
  • 温度グレード0:−40°C~+150°C、TA
LT8615
静止電流2.5μAの42V、3.5A同期整流式降圧レギュレータ
LT8615 Application Circuit LT8615 Typical Application Efficiency LT8615 Pin Configuration LT8615 Functional Block Diagram
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
eval board
EVAL-LT8615-AZ

製品詳細

評価用ボードEVAL-LT8615-AZは、Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)パワートレインを備え、LT®8615を搭載した42V、3.5Aマイクロパワー同期整流式降圧レギュレータです。

この評価用ボードは、5.5V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、車載バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8615は、コンパクトで高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、5Vで出力をレギュレートする場合にわずか2.5μAの静止電流しか消費しません。上下面の電源スイッチ、補償部品、その他の必要な回路がLT8615パッケージ内に収められているため、外付け部品を最小限に抑えることができ、設計がシンプルになります。

デフォルトでは、この評価用ボードのSYNCピンは、低リップルBurst Mode動作用にグラウンドに接続されています。JP1を「PULSE SKIPPING/SYNC」(パルス・スキップ/同期)位置に動かすと、動作モードをパルス・スキップ動作に変更できます。外部クロックと同期するには、JP1を「PULSE SKIPPING/SYNC」(パルス・スキップ/同期)に設定し、外部クロックをSYNCタレットに接続します。JP1を「SPREAD SPECTRUM」(スペクトラム拡散)位置に設定すると、VCCがSYNCピンに印加され、低EMIのスペクトラム拡散動作になります。ユーザ・ガイドの図1に、この回路の電流効率を示します。

この評価用ボードにはEMIフィルタが備わっています。ユーザ・ガイドの図2と図3に、スペクトラム拡散動作時における本ボードの放射EMI性能と伝導EMI性能を示します。図中の赤線は、CISPR25クラス5のピーク制限値です。EMIフィルタを使用するには、VINではなく、VEMIに入力を接続する必要があります。インダクタL2は、現在デフォルトでボード上の0Ωジャンパであり、EMIフィルタに追加することで、伝導放射を更に削減できます。

このボードは、自動車、テレコム、産業用、その他の汎用アプリケーションに幅広く適しています。LT8615のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。EVAL-LT8615-AZの本ユーザ・ガイドと併せて、LT8615のデータシートを参照してください。

EVAL-LT8615-AZ
EVAL-LT8615-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT8615-AZ Board Photo Top View EVAL-LT8615-AZ Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

LT8615に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品