LT8550
新規設計に推奨4相DC/DCエクスパンダ、バック・コンバータ用の内蔵ゲート・ドライバ付き
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.48
Viewing:
製品の詳細
- チップあたり4相まで拡張可能
- 最大80Vの入力または出力電圧
- 非常に大きな電流アプリケーション向けに複数のチップとのカスケード接続に対応
- 最大18の個々の位相に対応(20°~180°)
- 位相で位相角を共有可能
- 優れたDC/過渡電流共有
- フェーズロック可能な固定周波数(125kHz~1MHz)
- 双方向の電流に対応
- RSENSEまたはDCR電流検出
- 様々な要因の影響を受ける帰還や制御信号のルーティングが不要
- 52ピン(7mm × 8mm)QFNパッケージ
LT8550は、同期整流降圧DC/DCコンバータ向けの多相エクスパンダです。任意の降圧DC/DCコンバータと連携して動作することで、位相を追加して負荷電流能力を高めることができます。このとき、位相はリップル電流とフィルタリング容量を低減するために位相をずらしてクロックされます。様々な要因の影響を受ける帰還や制御信号をルーティングすることなく、簡単に位相を追加できます。
LT8550はゲート・ドライバを内蔵しており、デバイスあたり最大4つの降圧位相に対応できます。複数のLT8550を使用して最大18の位相を追加できます。各チャンネルの電流を正確に監視および調整することで、優れたDC/過渡電流共有を実現します。
LT8550は、100kHz~1MHzにわたる固定周波数で動作することも、外部クロックに同期させることもできます。
用途
- 大電流分散型電源システム
- テレコム、データコム、およびストレージ・システム
- 産業用、オートモーティブ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8550EUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8550EUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8550IUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8550IUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 17, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8550EUKG#PBF | 製造中 | |
LT8550EUKG#TRPBF | 製造中 | |
LT8550IUKG#PBF | 製造中 | |
LT8550IUKG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8550
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。