LT8277

新規設計に推奨

マルチフェーズ電流モード昇圧DC/DCコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.26
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3V~40V 
  • 2相インターリーブ動作により入出力容量要件を低減
  • SPIインターフェースによる出力電圧調整
  • 低シャットダウン電流:1μA未満
  • VINまたはVOUTから電源供給される内部5V低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • PGOOD出力ステータス・レポート・ピン 
  • プログラマブルな内部周波数:100kHz~2MHz
  • 周波数の同期 
  • 4相または8相動作用のクロック出力
  • スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)によるEMI低減
  • 側面からハンダ付け可能な3mm × 4mm、20ピンQFNパッケージを採用
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LT8277
マルチフェーズ電流モード昇圧DC/DCコントローラ
LT8277 Typical Application Circuit LT8277 Pin Configuration LT8277 Performance Graph
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
ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8277-AZ

高出力マルチフェーズ昇圧コントローラ

製品詳細

評価用回路EVAL-LT8277-AZは、LT8277を搭載する2相非同期高出力昇圧コンバータです。出力電圧を60Vまで安定化し、VINが9V~36Vのときに60Vで最大3Aの負荷を駆動します。EVAL-LT8277-AZは200kHzのスイッチング周波数で動作し、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を有効にすることでEMI放射を低減する機能を備えます。SPI通信の有無にかかわらず動作します。複数のEVAL-LT8277-AZを並列接続して、出力電力の供給量を増やすことができます。DC2026C Linduino Oneデモ回路に接続すると、グラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)が使用可能になります。

LT8277は、2相インターリーブ電流モードの昇圧およびSEPICコントローラです。3V~40Vの広い入力電圧範囲と、100kHz~2MHzの範囲で調整可能なスイッチング周波数を備えています。EVAL-LT8277-AZを使用すると、SPIインターフェース、PGOOD出力ステータス・レポート、周波数同期、4相または8相動作のクロック出力など、LT8277の機能を簡単に評価できます。RT抵抗を変更して回路のスイッチング周波数を設定したり、ENABLE抵抗を変更して回路が動作を開始する際の最低入力電圧を設定したり、VCピンの部品を変更してループ補償を調整したりすることができます。

EVAL-LT8277-AZは、SPI制御により、9Vから60Vまで0.5V刻みで出力電圧を設定できます。また、クロック出力(CLKOUTピン)のオン/オフ、クロック出力の位相シフト、ソフト・スタートの速度、軽負荷条件でのフェーズ2の維持/放棄も、SPIインターフェースで設定できます。SPIインターフェースのウォッチドッグ・タイマーはMODEピンで制御します。JP3ジャンパで、MODEピンの電圧を設定したり、MODEピンのGUI制御を有効にしたりします。SPIインターフェースとMODEピンの詳しい使用方法については、EVAL-LT8277-AZのGUIマニュアルを参照してください。

EVAL-LT8277-AZは、放射を低減するための入力EMIフィルタを備えています。インダクタ電流は検出抵抗によって検出されますが、DCR検出も利用できます。パワー段MOSFETとダイオードは最適化され、高い効率が実現されています。PCBは、大きな銅製の放熱板および多数のビアを備えており、高消費電力時にも極めて優れた熱性能を発揮します。

LT8277とその動作、およびアプリケーションの詳細は、このデバイスのデータシートに記載されています。このEVAL-LT8277-AZユーザ・ガイドと併せて、LT8277のデータシートも参照してください。LT8277RUDCM#WPBFは、熱強化型露出グラウンド・パッドが付いた3mm x 4mmのプラスチック側面ハンダ付け可能QFNパッケージで組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートのレイアウトに関する考慮事項のセクションを参照してください。

このEVキットで使用できるWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、LT8277のウェブサイトからダウンロードできます。ソフトウェアのインストールと評価のガイダンスについては、EVAL-LT8277-AZ GUIマニュアルに従ってください。

EVAL-LT8277-AZ
高出力マルチフェーズ昇圧コントローラ
EVAL-LT8277-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT8277-AZ Board Top View EVAL-LT8277-AZ Board Bottom View

最新のディスカッション

lt8277に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品