LT7101
新規設計に推奨105V、1Aのパススルー付き低EMI同期整流降圧レギュレータ、高速電流設定付き
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.65
製品の詳細
- 広いVIN範囲:4.4V~105V(110V Abs最大)
- 超低EMI/EMC放射:CISPR 25に準拠
- 2µA IQ(48VIN~3.3 VOUTを制御する場合)
- 外部RSENSEなしでの高速かつ正確な出力電流設定と監視機能
- ブリック・ウォール電流制限
- 最小オン時間:35ns
- 広いVOUT範囲:1V~VIN
- 100%デューティ・サイクル動作(最大)
- プログラマブルな固定周波数:200kHz~2MHz
- ピンで選択可能な8つの固定出力電圧(1.2V~15V)または可変出力電圧
- 軽負荷での選択可能な連続、パルススキップ、または低リップル・バースト・モード®動作
- 外部クロックに対するPLL同期
- EXTVCC LDOによるチップへの電力供給(VOUT = 3.3V~40V)
- OPTI-LOOP®または固定内部補償
- 入力/出力過電圧保護
- 熱強化型(5mm × 6mm)QFNパッケージ
LT7101 は、固定周波数の平均電流モード制御アーキテクチャを利用した、高効率のモノリシック同期整流降圧DC/DCコンバータです。4.4V~105Vの入力電圧範囲で動作し、1V~VINの調整可能なレギュレーション出力電圧を提供する他、最大1Aの出力電流を実現します。
LT7101は高周波動作と短い最小オン時間を特長としており、インダクタのサイズが小型化している他、非常に高い降圧レシオでも固定周波数動作が可能になります。また、LT7101では、100%デューティ・サイクル動作(最大)でのドロップアウト電圧を最小限に抑えることができます。軽負荷動作時は、バースト・モード、パルススキップ、強制連続動作を選択することで、コンバータの効率と出力リップルを最適化できます。
LT7101には、正確かつ高速な平均電流設定と監視機能が備わっており、外部検出抵抗は不要です。その他の機能として、効率を最大限に高めるためのバイパスLDO、固定または可変の出力電圧とループ補償、信頼性を高めるための幅広い保護機能などがあります。
用途
- バッテリ・チャージャとCC/CV電源
- オートモーティブ・システム、防衛システム
- 産業用機器、航空電子機器、重工業機器
- 医療用の計測器、通信システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT7101EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101HUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101HUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101MPUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101MPUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT7101EUHE#PBF | 製造中 | |
LT7101EUHE#TRPBF | 製造中 | |
LT7101HUHE#PBF | 製造中 | |
LT7101HUHE#TRPBF | 製造中 | |
LT7101IUHE#PBF | 製造中 | |
LT7101IUHE#TRPBF | 製造中 | |
1 4, 2021 - 20_0375 LT7101 Die Revision |
||
LT7101EUHE#PBF | 製造中 | |
LT7101EUHE#TRPBF | 製造中 | |
LT7101HUHE#PBF | 製造中 | |
LT7101HUHE#TRPBF | 製造中 | |
LT7101IUHE#PBF | 製造中 | |
LT7101IUHE#TRPBF | 製造中 | |
LT7101MPUHE#PBF | 製造中 | |
LT7101MPUHE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT7101
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。