LT1997-2
LT1997-2
新規設計に推奨電圧範囲の広い利得を選択可能な高精度ファンネル・アンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.77
Viewing:
製品の詳細
- 高精度減衰量:ゲイン = 0.1、0.2、0.25
- 同相電圧範囲: ±255 V
- CMRR: 最小 105 dB(ゲイン = 0.1)
- ゲイン誤差: 最大 0.006 %(60 ppm)
- ゲイン誤差ドリフト: 最大 1 ppm/°C
- ゲイン非直線性: 最大 2 ppm
- 幅広い電源電圧範囲:3.3 V ~ 50 V
- レールtoレール出力
- 電源電流: 350 μA
- オペアンプのオフセット電圧: 最大 80 μV
- –3 dB 帯域幅(ゲイン = 0.1): 1 MHz
- 低消費電力のシャットダウン:20 μA
- 省スペースの MSOP および DFN パッケージ
LT1997-2 は、大きな差動信号を ADC と互換性のある低電圧範囲に変換するために使用できる減衰(ファンネル)ディファレンス・アンプです。このデバイスは、高精度のオペアンプと高精度に整合した抵抗を組み合わせて、単一チップ・ソリューションを形成し、外付け部品を使用せずに正確に電圧を減衰して、電圧レベルをシフトします。ピンで選択可能な 3 つの標準ゲイン・オプション(0.1、0.2 および 0.25)が用意されており、これをさらに組み合わせて 0.006 %(60 ppm)という高精度で 0.0455 ~ 0.55(1.82 ~ 22 の減衰)の範囲のゲインを形成できます。また、LT1997-2 は、非常に幅広い入力コモンモード電圧範囲(±255 V)で機能し、要求の厳しい産業環境で堅牢な動作が可能です。抵抗の優れた整合性により、105 dB を超える同相ノイズ除去比が得られます。
各抵抗は、温度範囲全体で優れた整合性を維持し、1 ppm/°C 未満の整合した温度係数が保証されます。各抵抗は電圧に対してきわめて直線的であり、2 ppm 未満のゲイン非直線性が得られます。
LT1997-2 は、5 V および ±15 V の電源電圧、−40°C ~ 125°C の温度範囲で完全に仕様規定されています。このデバイスは、スペースを節約する 16 ピン MSOP パッケージおよび 4 mm × 4 mm DFN14 パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高電圧から低電圧へのレベル変換
- ADC 用ドライバ
- コモンモード電圧範囲の広い双方向電圧と電流検出
- 産業用のデータ・アクイジション・フロントエンド
- アイソレーション回路の置き換え
- 差動からシングルエンドへの変換
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1997HDF-2#PBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1997HDF-2#TRPBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1997HMS-2#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT1997HMS-2#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT1997IDF-2#PBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1997IDF-2#TRPBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1997IMS-2#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT1997IMS-2#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT1997HDF-2#PBF | 製造中 | |
LT1997HDF-2#TRPBF | 製造中 | |
LT1997HMS-2#PBF | 製造中 | |
LT1997HMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LT1997IDF-2#PBF | 製造中 | |
LT1997IDF-2#TRPBF | 製造中 | |
LT1997IMS-2#PBF | 製造中 | |
LT1997IMS-2#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1997HMS-2#PBF | 製造中 | |
LT1997HMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LT1997IMS-2#PBF | 製造中 | |
LT1997IMS-2#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1997HMS-2#PBF | 製造中 | |
LT1997HMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LT1997IMS-2#PBF | 製造中 | |
LT1997IMS-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1997-1
- LT1997-2
- LT1997-3
LT1997-2 Online Design Tool - BETA
Online Design Tool – BETA helps configure difference amplifier gain and topology with consideration for supply and output common mode limitations, analyzes noise and input impedance, and generates a downloadable LTSpice file for further simulation.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
lt1997-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める