部品 32 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Amps 並べ替え # of Amps sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Common Mode Inmin 並べ替え Common Mode In sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Common Mode Inmax 並べ替え Common Mode In sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Input Beyond Supply 並べ替え Input Beyond Supply sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Gainmin 並べ替え Gain sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Gainmax 並べ替え Gain sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. BW - low gaintyp 並べ替え BW - low gain sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Slew Ratetyp 並べ替え Slew Rate sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Iq/Ampmax 並べ替え Iq/Amp sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmin 並べ替え Vs span sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmax 並べ替え Vs span sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 選択済の値 | to$ US | Default Values 19/19 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | toV | toV | Default Values 4/4 選択済の値 | toV/V | toV/V | toHz | toV/us | toA | toV | toV | ||||
14ビット高速DACを内蔵した110V高電圧、1A大電流、任意波形発生器 | 新規設計にお薦めします。 | 9500 | $50.00 (AD8460BSVZ) | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.8k | 26.5m | 24 | 110 | ||
高精度、高電圧、ゲイン選択可能なディファレンス・アンプ/電流検出アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 6386 | $3.77 (LT1997IMS-1#PBF) | 16(12)-Lead MSOP,14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 1 | -300m | 80 | Yes | 0.141 | 80 | 650k | 4 | 400µ | 3.3 | 50 | ||
電圧範囲の広い利得を選択可能な高精度ファンネル・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 513 | $3.77 (LT1997IMS-2#PBF) | 16(12)-Lead MSOP,14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 1 | -255 | 255 | Yes | 0.0455 | 0.55 | 1M | 750m | 400µ | 3.3 | 50 | ||
±250 V 入力範囲、100 kHz、G = 10、マイクロパワー、差動アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 16709 | $2.57 (LT1990IMS8-10#PBF) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),8-Lead MSOP | 1 | -250 | 250 | No | 10 | 10 | 100k | 400m | 180µ | 2.4 | 36 | ||
同相電圧範囲が±230V、G = 10の差電圧アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 5403 | $3.84 (LT6376IMS#PBF) | 16(12)-Lead MSOP,14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 1 | -230 | 230 | Yes | 10 | 10 | 160k | 4.1 | 400µ | 3.3 | 50 | ||
電圧範囲の広い利得を選択可能な 高精度アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 329 | $3.77 (LT1997IMS-3#PBF) | 16(12)-Lead MSOP,14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 1 | -160 | 160 | Yes | 0.077 | 13 | 1.1M | 750m | 400µ | 3.3 | 50 | ||
同相電圧範囲が±270Vの差電圧アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 29148 | $3.54 (LT6375IMS#PBF) | 16(12)-Lead MSOP,14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 1 | -270 | 270 | Yes | 1 | 1 | 375k | 2.4 | 400µ | 3.3 | 50 | ||
AD8479 カートに追加 myAnalogに追加 | コモンモード超高電圧高精度ディファレンス・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 199715 | $3.31 (AD8479ARZ) | 8-Lead SOIC | 1 | -600 | 600 | Yes | 1 | 1 | 310k | 8.8 | 650µ | 5 | 36 | |
ディファレンス・アンプ、高速、入力端子―バッテリ間の短絡保護機能 | 新規設計にお薦めします。 | 3644 | $1.05 (ADA4830-2BCPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 2 | -10 | 9.5 | Yes | 0.5 | 0.5 | 84M | 300 | 10m | 2.9 | 5.5 | ||
ディファレンス・アンプ、高速、入力端子のバッテリ接続からの保護機能 | 新規設計にお薦めします。 | 13455 | $0.75 (ADA4830-1BCPZ-R7) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 1 | -10 | 9.5 | Yes | 0.5 | 0.5 | 84M | 300 | 10m | 2.9 | 5.5 | ||
ディファレンス・アンプ、高電圧、高精度 | 生産/供給中 | 110667 | $1.97 (AD8208WBRMZ) | 8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 1 | -2 | 45 | Yes | 20 | 20 | 70k | 1 | 3m | 4.5 | 5.5 | ||
ディファレンス・アンプ、高電圧、高精度 | 生産/供給中 | 14306 | $2.14 (AD8209WBRMZ) | 8-Lead MSOP | 1 | -2 | 45 | Yes | 14 | 14 | 80k | 1 | 3m | 4.5 | 5.5 | ||
ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格、G=½、2 | 生産/供給中 | 25437 | $1.88 (AD8279ARZ) | 14-Lead SOIC | 2 | -45.3 | 40.5 | Yes | 0.5 | 2 | 1M | 1.3 | 350µ | 2 | 36 | ||
低消費電力で電源範囲の広い、低コスト・ユニティ・ゲイン・ディファレンス・アンプ | 生産/供給中 | 191904 | $1.88 (AD8277ARZ) | 14-Lead SOIC | 2 | -30.2 | 27 | Yes | 1 | 1 | 550k | 1.1 | 200µ | 2 | 36 | ||
ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格、G=½、2 | 生産/供給中 | 41202 | $1.12 (AD8278ARMZ) | 8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 1 | -45.3 | 40.5 | Yes | 0.5 | 2 | 1M | 1.4 | 200µ | 2 | 36 | ||
低消費電力で電源範囲の広い、低コスト・ユニティ・ゲイン・ディファレンス・アンプ | 生産/供給中 | 70572 | $1.12 (AD8276ARMZ) | CHIPS OR DIE,8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 1 | -30.2 | 27 | Yes | 1 | 1 | 550k | 1.1 | 200µ | 2 | 36 | ||
ADCドライバ、16ビット対応、ゲイン=0.2、レベル変換 | 生産/供給中 | 25799 | $1.88 (AD8275ARMZ) | 8-Lead MSOP | 1 | -12.3 | 12 | Yes | 0.2 | 0.2 | 15M | 25 | 2.3m | 3.3 | 15 | ||
ディファレンス・アンプ、高精度、超低歪み | 生産/供給中 | 2514 | $1.24 (AD8274ARMZ) | 8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 1 | -40.5 | 40.5 | Yes | 0.5 | 2 | 20M | 20 | 2.6m | 5 | 36 | ||
ディファレンス・アンプ、高精度2チャンネル | 生産/供給中 | 1920 | $2.25 (AD8270ACPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 2 | -15.4 | 15.4 | Slightly | 0.5 | 2 | 20M | 30 | 2.5m | 5 | 36 | ||
オーディオ・ディファレンス・アンプ、2チャンネル | 生産/供給中 | 3551 | $1.88 (AD8273ARZ) | 14-Lead SOIC | 2 | -40.5 | 40.5 | Yes | 0.5 | 3 | 20M | 20 | 2.5m | 5 | 36 | ||
ディファレンス・アンプ、低価格、単電源 | 生産/供給中 | 7428 | $6.41 (AD626ARZ) | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC | 1 | -24 | 24 | Yes | 10 | 100 | 100k | 220m | 2m | 2.4 | 10 | ||
ディファレンス・アンプ、高コモン・モード電圧、プログラマブル・ゲイン | 生産/供給中 | 4430 | $2.59 (AD628ARMZ) | 8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 1 | -120 | 120 | Yes | 0.1 | 100 | 600k | 300m | 1.6m | 4.5 | 36 | ||
ディファレンス・アンプ、高コモン・モード電圧 | 生産/供給中 | 599612 | $4.52 (AD629ARZ) | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC,CHIPS OR DIE | 1 | -270 | 270 | Yes | 1 | 1 | 500k | 2.1 | 1m | 5 | 36 | ||
ディファレンス・アンプ、プログラマブル・ゲイン、高精度 | 生産/供給中 | 7380 | $1.48 (AD8271ARMZ) | 10-Lead MSOP | 1 | -15.4 | 15.4 | Slightly | 0.5 | 2 | 20M | 30 | 2.6m | 5 | 36 | ||
利得を選択可能な高精度100μAアンプ | 生産/供給中 | 63254 | $1.88 (LT1996CMS#PBF) | 10-Lead MSOP,10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 1 | -60 | 60 | Yes | 9 | 117 | 560k | 120m | 110µ | 2.7 | 36 |